(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นไปตาม⌀15× 50 มม., 250 V, 30 A F-31 เป็นแบบหน้า ชนิดหน้าแปลน เพื่อการยึดที่มั่นคงผลิตภัณฑ์
ขนาดที่ รองรับการใช้งาน | φ 15 × 50 มม | ชนิดการติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) | ฟีนอล (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ลูกบิด) | อีพอกซี่ (UL94V-0) | ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ชนิด | ชนิดสกรู |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | หมายเหตุพิเศษ | ประเภททรงกระบอก | ข้อควรระวัง | ขั้วต่ำ แบบปรับได้ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ เทอร์มินอล เคลื่อนตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วจะไม่รับ ความตึง หลังจาก อุปกรณ์สายไฟ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-31 ในชุด F-31
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง