(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
F-240-N เป็นชนิดป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตสำหรับ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ติดตั้งกับแผงควบคุมUL, C- มาตรฐาน UL>ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
F-240-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.00 | FUSE HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ขนาดที่ รองรับการใช้งาน | ⌀ 6.4 × 30 มม./6.35 × 30 มม./6.35 × 31.8 มม. | ชนิดการติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) | ฟีนอล (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ลูกบิด) | PBT (UL94V-0) | ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล | พื้นที่ ตะกั่วบัดกรี รวม 187 ขั้วต่อสายแบบ Tab (t0.5) | ชนิด | ชนิดสกรู/ การติดตั้งด้วยสัมผัสเดียว / ประเภทป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน | UL / C-UL | หมายเหตุพิเศษ | ประเภททรงกระบอก |
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 1-2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-240-N ในชุด F-240-N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง