(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบที่เรียบด้วยความสูงพาแนลด้านหน้า: 2 มม. การออกแบบระดับล็อคที่แยกกันช่วยให้สามารถใส่ / ถอดได้อย่างง่ายดายแม้จะติดตั้งกับบอร์ดที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟ
รหัสสินค้า |
---|
LW7F-2C54G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | รูติดตั้ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | สเปค | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | สีของแสงสว่าง / ปุ่มสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | รูปทรง สี่เหลี่ยม | 24.5 x 24.5 | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | สีเขียว |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | เรืองแสง | LED | แบบมีกุญแจ | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 28 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 28 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 62 |
วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | AC/DC24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง