สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย DLP ซีรีส์ยูนิตประเภท

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งานรางDIN ประสิทธิภาพการแปลงกำลังไฟฟ้า: 87%. ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนแรงดันตกเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิใช้งานที่กว้าง สามารถใช้งานได้ที่โหลด100% นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับเทอร์มินอลแบบยุโรปได้
[คุณสมบัติ]
· แหล่งจ่ายไฟที่รองรับการติดตั้งด้วยราง DIP
· สัญญาณเตือน (ALM) จอแสดงผล LED
· เมื่อเกิดโอเวอร์โหลด/ เอาต์พุตลัดวงจร/ ไฟ LED สีแดงจะติดสว่างขึ้น
· ช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้าง
· มีตัวเลือกโหลดเต็มที่ -10 ถึง + 50 °C
· DLP78 / 100/120/180, ตัวประกอบโหลด 60% + 60 °C
· DLP240, ตัวประกอบโหลด 60%+70°C
· เวลาปล่อยเอาต์พุตแช่ไว้ ที่ 100V 20ms / ที่ 230V 30 ms
· DLP-PU.
· กล่องไดโอด DLP Series สำหรับการสำรองข้อมูลและการทำงานแบบขนาน (สองชุด/โหลดไฟฟ้าสูงสุด 20A. )
· สถานะการใช้งานแบบแยกกันแสดงโดยไฟ LED และเอาต์พุตเป็นลักษณะสัญญาณ (ใช้หน้าสัมผัสรีเลย์)

ซีรีส์ DLP: เอาท์พุตเดี่ยว 75W - 240W

พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต ซีรีส์ DLP

ภาพสินค้าซีรีส์ DLP

ซีรีส์ BOXTM-200

วิธีการตั้งชื่อรุ่น

คุณสมบัติของซีรีส์ DLP

• ติดตั้งรางปีกนก DIN rail
ไฟบอกสถานะ LED สำหรับสัญญาณเตือน (ALM)
LED สีแดงจะสว่างในสภาวะที่มีไฟเกินหรือเอาท์พุตช็อต
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมในการทำงานหลากหลาย
ใช้งานด้วยโหลดเต็มพิกัดได้ที่ -10°C ถึง +50 °C
DLP75/100/120/180 -- โหลด: 60% ที่ +60°C
DLP240 -- โหลด: 60% ที่ +70°C
เวลารอนาน
100/230Vin: 20/30 ms
· DLP-PU
กล่องไดโอด (2 ยูนิต/โหลดสูงสุด 20 A) สำหรับการสำรองและการทำงานแบบขนานในซีรีส์ DLP
สถานะการทำงานของพาวเวอร์ซัพพลายแต่ละรายการจะแสดงด้วย LED และจะมีการส่งสัญญาณออกมา (เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์)

Drawing แสดงโครงร่าง

พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต ซีรีส์ DLP

Drawing แสดงโครงร่างของ DLP75-24-1

 
พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต ซีรีส์ DLP

Drawing แสดงโครงร่างของ DLP100-24-1

 
พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต ซีรีส์ DLP

Drawing แสดงโครงร่างของ DLP120-24-1

 
พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต ซีรีส์ DLP

Drawing แสดงโครงร่างของ DLP180-24-1

 
พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต ซีรีส์ DLP

Drawing แสดงโครงร่างของ DLP240-24-1