1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์ซัพพลายออนบอร์ด ซีรีส์ CC-P-E

พาวเวอร์ซัพพลายออนบอร์ด ซีรีส์ CC-P-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,375.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

ใช้วัสดุหลักเฟอร์ไรต์ดั้งเดิมของ TDK ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าสินค้าทั่วไปถึง 2% พื้นที่ติดตั้งที่ต้องการใช้สำหรับสินค้า 30W ลดลง 32% เมื่อเทียบกับสินค้า CC-E25W เสริมประสิทธิภาพฟังก์ชันการทำงานรวมถึงการทำงานแบบคู่ขนานและการป้องกันรูปแบบต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง
· ไม่ได้ใช้โฟโต้คัปเปลอร์
· ไม่ใช้คาปาซิสเตอร์แทนทาลัม, คาปาซิสเตอร์อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์
· ฟังก์ชันเปิด/ปิดระยะไกล, ฟังก์ชันเตือน
· สามารถทำงานแบบขนานได้, ฟังก์ชันเริ่มทำงานพร้อมกัน, ฟังก์ชันหน่วงเวลาเริ่มต้น
· ป้องกันกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตเกิน ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตต่ำ
· รองรับการติดตั้ง DIP และการติดตั้ง SMD
· ชนิดที่ไม่มีเคสรองรับแรงดันไฟฟ้าสูง (1500VDC)
· ได้รับการรับรอง UL60950-1, CSAC22.2No.60950-1 (C-UL) และ EN60950-1 (NEMKO)

DC-DC converter 15W ถึง 30W ซีรีส์ CC-P-E: ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

พาวเวอร์ซัพพลายออนบอร์ด ซีรีส์ CC-P-E

รูปภาพสินค้าซีรีส์ CC-P-E

ตัวเลือก

รุ่นPINเคส
CCxx-yyyySFP-E*รูทะลุใช่
CCxx-yyyySFH-Eรูทะลุไม่
CCxx-yyyySRP-ESMTใช่
CCxx-yyyySRH-ESMTไม่

โดยที่ xx คือกำลังเอาท์พุต และ yyyy คือการรวมแรงดันไฟฟ้าอินพุตและเอาท์พุต * ใช้แสดงแบบที่ต้องการ

คุณสมบัติและประโยชน์ของ CC-E

คุณสมบัติประโยชน์
• ขนาดกะทัดรัด ใช้พื้นที่ PCB น้อยลง
การป้องกันห้าด้าน (รุ่นมีเคส) EMI ที่แผ่รังสีต่ำกว่า
ทำงานแบบขนาน ให้กำลังไฟฟ้าเพิ่มเติม

Drawing แสดงโครงร่างของซีรีส์ CC15-xxxxSFP-E

พาวเวอร์ซัพพลายออนบอร์ด ซีรีส์ CC-P-E

Drawing แสดงโครงร่างของซีรีส์ CC30-xxxxSRP-E

พาวเวอร์ซัพพลายออนบอร์ด ซีรีส์ CC-P-E
รหัสสินค้า
CC15-2403SRP-E
CC15-2405SFP-E
CC15-2405SRH-E
CC30-2405SFP-E
CC30-2405SRH-E
CC30-2405SRP-E
CC30-2412SFH-E
CC30-2412SFP-E
CC30-2412SRP-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 1,478.42

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 6 วัน 1015DC3.3 V4.5[อื่น ๆ] ประเภท SMD ขวาง6.839.929.6อะไหล่เคส

฿ 1,478.42

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน 10155 V DC3[อื่น ๆ] ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญาขวาง6.838.429.6อะไหล่เคส

฿ 1,375.14

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 6 วัน 10155 V DC3[อื่น ๆ] ประเภท SMD ขวาง539.927.6ชนิดความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูง (ไม่มีเคส)

฿ 2,040.32

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 6 วัน 10305 V DC6[อื่น ๆ] ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญาขวาง8.338.433.5อะไหล่เคส

฿ 1,888.79

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 6 วัน 10305 V DC6[อื่น ๆ] ประเภท SMD ขวาง6.539.931.6ชนิดความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูง (ไม่มีเคส)

฿ 2,040.32

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 7 วัน 10305 V DC6[อื่น ๆ] ประเภท SMD ขวาง8.339.933.5อะไหล่เคส

฿ 1,888.79

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 103012 V DC2.5[อื่น ๆ] ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญาขวาง6.537.931.6ชนิดความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูง (ไม่มีเคส)

฿ 2,040.32

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 7 วัน 103012 V DC2.5[อื่น ๆ] ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญาขวาง8.338.433.5อะไหล่เคส

฿ 2,040.32

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 7 วัน 103012 V DC2.5[อื่น ๆ] ประเภท SMD ขวาง8.339.933.5อะไหล่เคส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทออน กระดาน จำนวนเอาต์พุต เอาต์พุต เดียว แรงดันขาเข้า 24 V DC
ฟังก์ชั่นที่มี ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือน มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL / CSA