(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 5A แม้ว่าจะมีขนาดกะทัดรัด อุปกรณ์มีความน่าเชื่อถือสูงพร้อมกลไกล็อค กลไกป้องกันข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ และเข้ากันได้กับการพ็อตติ้ง ซึ่งเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายใน
[คุณสมบัติ]
· สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 5A หากใช้สายเคเบิล AWG20
· ป้องกันการหลุดหลวมจากแรงกระแทกภายนอกที่ไม่คาดคิดโดยใช้ระบบล็อคด้านนอก ล็อคแบบสมบูรณ์
· สามารถใช้สินค้าที่มีรูปทรงฟิตติ้ง 2 แบบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ หากต้องใช้ขั้วที่เหมือนกันหลายตัว
· พินเฮดเดอร์มีเสาไกด์ที่ป้องกันการเสียบย้อนทางเข้ากับแผงวงจร
· สามารถรองรับการพ็อตติ้งได้ถึง 6.5 มม.
· เทอร์มินอลแต่ละตัวอยู่ในกล่องและแยกออกจากกัน
· ด้วยเหตุนี้ จึงป้องกันการลัดวงจรระหว่างเทอร์มินอล
· สามารถติดตั้งตัวล็อคสองชั้นเพื่อใช้ในการเสริมแรงบนสายเคเบิลได้ เพิ่มแรงจับยึดของย้ำ และป้องกันการเสียบเทอร์มินอลย้ำแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ
· ใช้เรซิ่นเสริมแก้วสำหรับพินเฮดเดอร์เพื่อป้องกันการแตกร้าวของเหล็กผสมที่เกิดจากการหดตัวเพราะความร้อน
· ปรับปรุงความรู้สึกในการเสียบล็อคและกำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์จ่ายไฟและอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค (เครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องซักผ้า) เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์อุตสาหกรรม เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
DF33-4P-3.3DSA(24) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.34 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 4 | สำหรับ PCB | 5 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | แถวเดียว | ชนิดมาตรฐาน (เรซิ่น สีธรรมชาติ) | 3.3 | 3.3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF33-4P-3.3DSA(24) ในชุด คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิลขนาดกะทัดรัด ระยะพิตช์ 3.3 มม. สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายใน, ซีรีส์ DF33
รหัสสินค้า |
---|
DF33-12DP-3.3DSA(24) |
DF33-12DS-3.3C |
DF33-12RDS-3.3 |
DF33-4RDS-3.3 |
DF33-4RS-3.3 |
DF33-4S-3.3C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30.49 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 12 | สำหรับ PCB | 5 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | สองแถว | ชนิดมาตรฐาน (เรซิ่น สีธรรมชาติ) | 3.3 | 3.3 | ||
฿ 26.37 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 12 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | - | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | สองแถว | ชนิดมาตรฐาน (เรซิ่น สีธรรมชาติ) | 3.3 | 3.3 | ||
฿ 9.34 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | 12 | - | - | - | - | ไม่มีขั้วต่อ | รีเทนเนอร์ | สองแถว | ไม่มีลิ่มไกด์ | 3.3 | 3.3 | ||
฿ 16.33 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | 4 | - | - | - | - | ไม่มีขั้วต่อ | รีเทนเนอร์ | สองแถว | ไม่มีลิ่มไกด์ | 3.3 | 3.3 | ||
฿ 22.67 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | 4 | - | - | - | - | ไม่มีขั้วต่อ | รีเทนเนอร์ | แถวเดียว | ไม่มีลิ่มไกด์ | 3.3 | 3.3 | ||
฿ 18.10 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 4 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | - | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | แถวเดียว | ชนิดมาตรฐาน (เรซิ่น สีธรรมชาติ) | 3.3 | 3.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง