1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูล็อค ซีรีส์ RD*G【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูล็อค ซีรีส์ RD*G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· locking screw การผสมพันธุ์ เฉพาะด้าน สำหรับซีรีส์ RD*G ·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C): -55 ถึง +85

รหัสสินค้า
RDG-LNA
RDG-LNA(4-40)SALE
RDG-LNA(4-40)-W1SALE
RDG-LNA(4-40)-W2SALE
RDG-LNA-W1SALE
RDG-LNA-W2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ คุณสมบัติ ความหนาของแผงที่ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
บันทึก

฿ 82.33

CONNECTOR ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน Female Thread Size: M2.6 × 0.45ขนาดสกรูตัวเมีย: M2.6 x 0.451.6 ถึง 2.0-

฿ 66.87

฿ 40.20

CONNECTOR ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน Female Thread Size: NO.4-40UNCขนาดสกรูตัวเมีย: หมายเลข 4-40UNC1.6 ถึง 2.0-

฿ 85.34

฿ 51.20

CONNECTOR ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน Female Thread Size: NO.4-40UNCขนาดสกรูตัวเมีย: หมายเลข 4-40UNC0.8–1.2จำนวนแหวนรอง: 1

฿ 780.34

฿ 44.01

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Female Thread Size: NO.4-40UNCขนาดสกรูตัวเมีย: หมายเลข 4-40UNC0–0.4จำนวนแหวนรอง: 2

฿ 777.46

฿ 43.15

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Female Thread Size: M2.6 × 0.45ขนาดสกรูตัวเมีย: M2.6 x 0.450.8–1.2จำนวนแหวนรอง: 1

฿ 779.81

฿ 44.06

CONNECTOR ACCESSORIES 2 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Female Thread Size: M2.6 × 0.45ขนาดสกรูตัวเมีย: M2.6 x 0.450–0.4จำนวนแหวนรอง: 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ขั้วต่อ สปริง การใช้งาน สกรูล็อค ซีรีส์ที่ใช้งานได้ ซีรีส์ RD*G
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85