(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือย้ำหางปลา เทอร์มินอล หางปลาแบบแมนนวลที่สามารถใช้ได้กับซีรีส์ HNC [สายไฟ รองรับการใช้งาน]AWG26 ถึง 22/AWG30 ถึง 26
ประเภทบังคับ | 2.5‑Mm Pitch Connector For Discrete Wire Connections | ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ | HNC series | แอปพลิเคชัน | Manual Crimping Tools |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | คีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวล | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ซีรีส์ HNC | รุ่น รองรับการใช้งาน | HNC-2.5SDA (**) |
สอดคล้องกับ ขดลวด | AWG 26 ถึง 22 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเคลือบผิว(φ) | 1.6 ถึง 1.3 | คำนวณ พื้นที่หน้าตัด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.342 ถึง 0.141 |
ขนาดการปอก ขดลวด(มิลลิเมตร) | 2.8 ถึง 3.3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TC-HNC-A ในชุด เครื่องมือย้ำหางปลา เทอร์มินอล สำหรับซีรีส์ HNC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง