(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือกุญแจขั้วสำหรับซีรีส์ HIF3B
[คุณสมบัติ]
· สินค้าที่เป็นชุดหน้าสัมผัส 5 ใน 1
· 10 ชิ้นต่อแพ็ค
รหัสสินค้า |
---|
HIF3B-GK |
HIF3BA-GPIN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 111.95 ฿ 67.27 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ||
฿ 240.96 ฿ 144.70 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | วัสดุ | เรซิน PBT | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | กุญแจขั้ว | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ซีรีส์ HIF3B | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง