(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ คีมย้ำหัวสายไฟ แมนนวล พิทช์ ช์ 2 มม. สำหรับการเชื่อมต่อ สาย Discrete
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ บอร์ด ต่อ แบบบอร์ดต่อบอร์ด พร้อม แผ่นกราวด์ ตคุณสามารถเลือกความสูงระหว่าง แผ่นกระดาน (4 ถึง 5 มม.) และมีหรือไม่มี แผ่นกราวด์ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
DF3-TA22HC |
DF3-TA2428HC |
DF3EP-TA2428HC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สอดคล้องกับ ขดลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเคลือบผิว (φ) | คำนวณ พื้นที่หน้าตัด (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดการปอก ขดลวด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,840.18 | TOOL FOR CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | AWG 22 | 1.3 | 0.342 ถึง 0.141 | 1.8 ถึง 2.3 | ||
฿ 36,935.59 ฿ 21,056.98 | TOOL FOR CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AWG 28 ถึง 24 | 1.5-1.2 | 0.221 ถึง 0.089 | 1.8 ถึง 2.3 | ||
฿ 36,935.59 ฿ 21,056.98 | TOOL FOR CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AWG 28 ถึง 24 | 1.5-1.2 | 0.221 ถึง 0.089 | 1.9 ถึง 2.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทบังคับ | 2 mm Pitch Connectors for Discrete Wire Connection | ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ | DF3 Series | แอปพลิเคชัน | Manual Crimping Tools |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | คีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวล | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ซีรีส์ DF3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง