(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ที่ยึดสายไฟคอนเนคเตอร์พิทช์ 7.92 มม. สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในที่ให้กระแสไฟแรงดันสูง
รหัสสินค้า |
---|
DF22-2RS/P-7.92 |
DF22-4RS/P-7.92 |
DF22-5RS/P-7.92 |
DF22B/C-2RS/P-7.92 |
DF22B/C-3RS/P-7.92 |
DF22B/C-5RS/P-7.92 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | สี | คุณสมบัติ | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 392.99 ฿ 231.75 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อื่น | สีดำ | For 7.92 mm Pitch | 2 | DF22-*S-7.92C(28) | ||
฿ 20.35 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | 4 | DF22-*S-7.92C(28) | |||
฿ 15.46 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | อื่น | สีดำ | For 7.92 mm Pitch | 5 | DF22-*S-7.92C(28) | |||
฿ 13.78 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | 2 | DF22-*EP-7.92C / DF22A-*EP-7.92C / DF22B-*S-7.92C / DF22C-*S-7.92C | |||
฿ 21.59 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | 3 | DF22-*EP-7.92C / DF22A-*EP-7.92C / DF22B-*S-7.92C / DF22C-*S-7.92C | |||
฿ 18.18 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | 5 | DF22-*EP-7.92C / DF22A-*EP-7.92C / DF22B-*S-7.92C / DF22C-*S-7.92C |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ที่รัดสายไฟ | คุณสมบัติ | สำหรับพิทช์ 7.92 มม. | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ซีรีส์ DF22 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง