(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นเบรกเกอร์อัตโนมัติ / เบรกเกอร์กันรั่วที่รวมการป้องกันการโหลดเกินของมอเตอร์เหนี่ยวนำ (สตาร์ทโดยตรง) และการป้องกันโหลดเกินของสายไฟ AAM
รหัสสินค้า |
---|
BW32AAM-3P004 |
BW32AAM-3P008 |
BW32AAM-3P010 |
BW32AAM-3P016 |
BW32AAM-3P024 |
BW32AAM-3P032 |
BW32AAM-3P1P4 |
BW32AAM-3P2P6 |
BW32AAM-3P2P6 K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สวิตช์ เตือนภัย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,726.66 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 4 | NA | ||
฿ 1,726.66 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 8 | NA | ||
฿ 1,726.66 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | NA | ||
฿ 1,726.66 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 16 | NA | ||
฿ 1,726.66 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 24 | NA | ||
฿ 1,726.66 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 32 | NA | ||
฿ 1,726.66 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 1.4 | NA | ||
฿ 1,726.66 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 2.6 | NA | ||
฿ 2,508.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 2.6 | มาตรฐานเดียว |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง | 32AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 1.5 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 3 | วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว |
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 | Class รุ่น | สำหรับการป้องกันมอเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า | สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
คุณสมบัติ | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | สวิตช์ เสริม | NA | อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้(V) | NA |
อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้ไม่เพียงพอ(V) | NA | รวมถึงอุปกรณ์ถอดได้ | ระบบสายไฟ | การใช้งาน กับวงจร DC | ไม่สามารถใช้งานได้ |
บล็อค 230 V AC(kA) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง