(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กลุ่มสินค้าคอนเนคเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจร ระยะพิตช์ 2.54 มม. ทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ FFC ประกอบด้วยสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงพร้อมชื่อเสียงอันยาวนานว่าเป็นเฮดเดอร์สำหรับบอร์ดระยะพิตช์ขนาด 2.54 มม. ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถใช้งานได้หลากหลาย
· สามารถใช้ร่วมกันกับซีรีส์ HKP เป็นคอนเนคเตอร์แบบบอร์ดต่อบอร์ดหรือแบบบอร์ดต่อสายเคเบิลก็ได้
· สามารถใช้ร่วมกับชุด DIC เป็นเพลทเทอร์มินอลสลับวงจรได้
· สามารถเลือกจำนวนหน้าสัมผัสที่ต้องการได้
· ความยาวของพินมีให้เลือกหลายแบบ ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถเลือกความยาวที่เหมาะสมได้
· สามารถเลือกพื้นผิวที่ต้องการ: ทอง ดีบุก หรือทองแดง
· แม่พิมพ์มีสองสี (สีดำและสีแดง)
· พินสำหรับถอดป้องกันการใส่กลับด้าน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค | คุณสมบัติ | สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | ระยะเวลาในการ หน้าสัมผัส (มิลลิเมตร) | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.58 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | แบบตรง | ชนิด Dip (1 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 100 | ||
฿ 17.42 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 5 วัน | - | 2 | แบบตรง | ชนิด Dip (2 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 100 | ||
฿ 23.23 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | แบบตรง | ชนิด Dip (1 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 100 | ||
฿ 30.97 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 11 วัน | - | 4 | แบบตรง | ชนิด Dip (2 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 100 | ||
฿ 43.81 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | แบบตรง | ชนิด Dip (1 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 100 | |
฿ 38.10 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | แบบตรง | ชนิด Dip (1 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 100 | ||
฿ 50.83 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | แบบตรง | ชนิด Dip (2 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 100 | ||
฿ 56.39 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 11 วัน | - | 6 | มุม ขวา | ชนิด Dip (1 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 14.53 | 100 | ||
฿ 43.55 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 11 วัน | - | 8 | แบบตรง | ชนิด Dip (1 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 100 | ||
฿ 64.35 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 11 วัน | - | 8 | แบบตรง | ชนิด Dip (2 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 100 | ||
฿ 61.70 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | แบบตรง | ชนิด Dip (2 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 100 | ||
฿ 67.97 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 11 วัน | - | 16 | แบบตรง | ชนิด Dip (1 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 100 | ||
฿ 72.59 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | แบบตรง | ชนิด Dip (2 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 100 | ||
฿ 184.77 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 52 | แบบตรง | ชนิด Dip (1 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 10 | |
฿ 149.38 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 52 | แบบตรง | ชนิด Dip (1 แถว) | ชนิดยับยั้งฟลักซ์ | สีน้ำเงิน | 11.04 | 10 | ||
฿ 215.71 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | 52 | มุม ขวา | ชนิด Dip (1 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 14.53 | 10 | ||
฿ 203.05 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 52 | มุม ขวา | ชนิด Dip (1 แถว) | ชนิดกว้าง | สีน้ำเงิน | 15.36 | 10 | ||
฿ 387.59 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 144 | แบบตรง | ชนิด Dip (2 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 11.04 | 10 | ||
฿ 417.74 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 11 วัน | - | 144 | แบบตรง | ชนิด Dip (2 แถว) | NA | สีดำ | 11.04 | 10 | ||
฿ 423.77 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 11 วัน | - | 144 | แบบตรง | ชนิด Dip (2 แถว) | ชนิดยับยั้งฟลักซ์ | สีน้ำเงิน | 11.04 | 10 | ||
฿ 613.93 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 11 วัน | - | 144 | มุม ขวา | ชนิด Dip (2 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 19.7/14.62 | 10 | ||
฿ 471.40 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 144 | แบบตรง | ชนิด Dip (2 แถว) | NA | สีน้ำเงิน | 10.8 | 10 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | FFC | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ แผ่นวงจร | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | ใช้ ขาพิน/ ขนาด หน้าสัมผัส(มิลลิเมตร) | □0.635 | รักษาพื้นผิวสัมผัส | ชุบทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง