(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปากคีบปลายเล็ก ร้อนเพื่อการทำงานซ้ำ SMD ที่มีประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้ง หัวแร้งบัดกรี สองอัน
·อุณหภูมิของ หัวแร้งบัดกรี แต่ละอันสามารถควบคุมได้โดยใช้สถานีเดียว
·ให้การกู้คืนความร้อนที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการบัดกรี ปลอดสารตะกั่ว สารตะกั่ว
·เปิดใช้งานทั้งการบัดกรีและการกำจัดการบัดกรีโดยใช้ ขาตั้ง เดียวสถานีสามารถติดตั้ง หัวแร้งบัดกรี สองอันและเปิดใช้งาน SMD reworking
·ลักษณะการกู้คืนความร้อนที่ดีเยี่ยม:ปลายคอมโพสิตพร้อมปลายฮีตเตอร์และเซ็นเซอร์ในตัวให้ประสิทธิภาพการกู้คืนอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม
·ช่วยให้การบัดกรีในอุณหภูมิที่ คลองเลื่อย ต่ำลงช่วยลดผลกระทบของความร้อนต่อชิ้นงานและเพิ่มอายุการใช้งาน (โดยการป้องกันการออกซิไดซ์)
· ฟังก์ชั่น ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย:เชื่อมต่อกับ ขาตั้ง หัวแร้งบัดกรี เพื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชั่น ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·จำเป็นต้องกำหนดค่าการตั้งค่าที่ถูกต้องไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ ฟังก์ชั่น ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· ฟังก์ชั่น นอนหลับ:ลดการเกิดออกซิเดชันของ ปลายเพิ่มอายุการใช้งานของส่วน ปลาย
·เมื่อเสียบ หัวแร้งบัดกรี เข้ากับ ขาตั้ง โหมด จะเปิดใช้งานหลังจากเวลาที่ผู้ใช้เลือก (ระหว่าง 0 ถึง 29 นาที) และอุณหภูมิของ ปลาย จะลดลงโดยอัตโนมัติถึง 200 ° C
· ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ:ออกแบบโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน
·หากปลายถูกปล่อยทิ้งไว้ในสถานะไม่มีโหลดเป็นเวลา 30 นาทีไฟจะถูกตัดไปที่เครื่องทำความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
FM2022-04 |
FM2023-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณสมบัติ | ปลาย/ หัวฉีด (ชุด) | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,811.00 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | ปลายหัวแร้งบัดกรี ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ซีรีย์ T8 | FM-2022, สาย รีเลย์ , ขาตั้ง เหล็ก FH200-03, แพ้ด ความร้อน, คู่มือการใช้งาน | ||
฿ 14,944.00 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 10 วัน | มินิ | ปลายหัวแร้งบัดกรี มาตรฐาน: T9-I | ซีรีย์ T9 | FM-2023, ปลาย เหล็ก T9-I, รหัส รีเลย์ , ขาตั้ง เหล็ก FH 200-04, แพ้ด ความร้อน, ถาด ประกอบ, คู่มือการใช้งาน |
กำลังโหลด …
การใช้พลังงาน(W) | 140 (24 V) | ปลอดสารตะกั่ว | สอดคล้องกับ | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | FM-203 |
---|---|---|---|---|---|
ควบคุมอุณหภูมิ(°C) | 200 ถึง 400 ° c |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง