(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว รุ่น NV-S ซีรีส์ WS-V (ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์) ผลิตภัณฑ์ CE/CCC
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์แบบไม่ใช้ฟิวส์ขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด
· ขนาดตามที่เป็นอยู่พร้อมประสิทธิภาพการทำลายที่เพิ่มขึ้น
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์สำหรับผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์
ชื่อรุ่น | NV32-SV | NV63-SV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C A | (5)(10) 15 20 30 | (5)(10) 15 20 30 40 50 | ||||
จำนวนหน้าสัมผัส | 3 | 2 | 3 | |||
รุ่นสายเฟส | 3 ⌀ 3 W, 1 ⌀ 3 W, 1 ⌀ 2 W | ⌀ 1, 2 W | 3 ⌀ 3 W, 1 ⌀ 3 W, 1 ⌀ 2 W | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน Ue V | AC | 100-440 | 100 ถึง 240 | 100-440 | ||
ความเร็วสูง ชนิด | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | (15) 30 100/200/ 500 สวิตช์ | (15) 30 | (15) 30 (100/200/ 500 สวิตช์) | ||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | ที่ I △n | 0.1 | 0.1 | |||
ที่ 5I △ n | 0.04 | 0.4 | ||||
หน่วงเวลา ชนิด | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | — | — | |||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | — | — | ||||
ความหน่วงเวลาการไม่ทำงาน วินาทีหรือมากกว่า | — | — | ||||
วิธีการแสดงการรั่วไหลของไฟฟ้า | ปุ่มเครื่องจักรกล | ปุ่มเครื่องจักรกล | ||||
พิกัด สั้น วงจรไฟฟ้า ค่าการตัดกระแสลัดวงจร ความจุ kA | JIS C 8201-2-2 Ann. 1 JIS C 8201-2-2 Ann. 2 IEC 60947-2 2nd. เอ็ด (Icu/Ics) | AC | 440 V | 5/5 | — | 7.5/7.5 |
415 V | 5/5 | — | 7.5/7.5 | |||
400 V | 5/5 | — | 7.5/7.5 | |||
230 V | 10/10 | 15/15 | ||||
200 V | 10/10 | 15/15 | ||||
100 V | 10/10 | 15/15 |
หมายเหตุ 1: สามารถรองรับขนาดการติดตั้งได้ทั้ง 66 และ 60
หมายเหตุ 2: ค่าใน () หมายถึง EAL และ TBM ชนิดฝังตัวที่มี EAL และ TBM จะมีลักษณะภายนอกแตกต่างจากชนิดมาตรฐาน
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ 2 หน้าสัมผัสจะเป็นเบรกเกอร์เดียวกันกับเบรกเกอร์ 3 หน้าสัมผัสที่นำหน้าสัมผัสตัวกึ่งกลางที่เป็นตัวนำไฟฟ้าออก
ชื่อรุ่น | NV125-SV | ||||
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C A | 15 20 30 (40) 50 60 75 100 | ||||
จำนวนหน้าสัมผัส | 3 | 4 | |||
รุ่นสายเฟส | 3 ⌀ 3 W, 1 ⌀ 3 W, 1 ⌀ 2 W | 3 ⌀ 4 W | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน Ue V | AC | 100-440 | 200-440 | ||
ความเร็วสูง ชนิด | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | 30 100/200/ 500 สวิตช์ | |||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | ที่ I △n | 0.1 | |||
ที่ 5I △ n | 0.04 | ||||
หน่วงเวลา ชนิด | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | (สวิตช์ 100/200/500) | |||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | (สวิตช์ 0.45/1.0/2.0) | ||||
ความหน่วงเวลาการไม่ทำงาน วินาทีหรือมากกว่า | (0.1/0.5/1.0) | ||||
วิธีการแสดงการรั่วไหลของไฟฟ้า | ปุ่มเครื่องจักรกล | ||||
พิกัด สั้น วงจรไฟฟ้า ค่าการตัดกระแสลัดวงจร ความจุ kA | JIS C 8201-2-2 Ann. 1 JIS C 8201-2-2 Ann. 2 IEC 60947-2 2nd. เอ็ด (Icu/Ics) | AC | 440 V | 25/25 | |
415 V | 30/30 | ||||
400 V | 30/30 | ||||
230 V | 50/50 | ||||
200 V | 50/50 | ||||
100 V | 50/50 | — |
หมายเหตุ 1: ค่าใน () หมายถึง EAL และ TBM ชนิดฝังตัวที่มี EAL และ TBM จะมีลักษณะภายนอกแตกต่างจากชนิดมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
NV32-SV 3P 15A 30MA CE |
NV125-SV 4P 20A AC200-440V 30MA CE・CCC |
NV125-SV 4P 30A 30MA CE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,145.00 ฿ 3,858.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | 10 | 10 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 15 | การยึด DIN / สกรู | 75 | ||
฿ 27,832.00 ฿ 20,874.00 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | - | 50 | 30 | 4 | AC200 ถึง 440 | 20 | ยึดด้วย สกรู | 120 | ||
฿ 27,832.00 ฿ 20,874.00 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) | 30 | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / CCC | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | ชนิด | ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ |
สเปค | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง