1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด รองรับไฟกระชากฮาร์มอนิกที่สูงขึ้น ( ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ) รุ่น WS ซีรี่ส์ NV-F

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด รองรับไฟกระชากฮาร์มอนิกที่สูงขึ้น ( ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ) รุ่น WS ซีรี่ส์ NV-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,337.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว รุ่น NV-F ซีรีส์ WS ที่รองรับการใช้งานกับไฟกระชากที่มีฮาร์มอนิกสูง (ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน)
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วที่มีคุณสมบัติตรวจจับไฟรั่ว เพื่อป้องกันการทริปที่ผิดพลาด เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานกับไฟกระชากหรือฮาร์มอนิกสูง
· สามารถใช้ใช้กับโหลดอินเวอร์เตอร์ได้เช่นกัน เนื่องจากมี IC ที่รองรับการใช้งานกับไฟกระชากและฮาร์มอนิกสูงในตัว
· สามารถติดตั้งกับราง IEC ได้เป็นมาตรฐาน
· สามารถติดตั้งบนพื้นผิวด้านหน้าได้โดยไม่ต้องขันนัทจากด้านหลัง
· โครงสร้างขั้วต่อเป็นแบบสามารถเดินสายไฟเข้าด้านหลังได้
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วที่รอบรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูง

คุณสมบัติของ qNV30-FAU / NV50-FAU

ขนาดแนวตั้งของเบรกเกอร์จะเหมือนกับขนาดแนวตั้งของซ็อกเก็ตรีเลย์ลูกย่อย 72 มม.
สามารถใช้ใช้กับโหลดอินเวอร์เตอร์ได้เช่นกัน เนื่องจากมี IC ที่รองรับการใช้งานกับไฟกระชากและฮาร์มอนิกสูงในตัว
สามารถติดตั้งกับราง IEC ได้เป็นมาตรฐาน
สามารถติดตั้งบนพื้นผิวด้านหน้าได้โดยไม่ต้องขันนัทจากด้านหลัง
โครงสร้างขั้วต่อเป็นแบบสามารถเดินสายไฟเข้าด้านหลังได้

ขนาดภายนอก

ขนาดภายนอก

รายละเอียดจำเพาะของ NV30-FAU/NV50-FAU

เฟรม A3050
ชื่อรุ่นNV30-FAUNV50-FAU
รุ่นสายเชื่อม⌀ 1, 2 W3 ⌀ 3 W
1 ⌀ 2 W
⌀ 1, 2 W3 ⌀ 3 W
1 ⌀ 2 W
พิกัดกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ (A)
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C
5 10 15 20 305 10 15 20 30 40 50
จำนวนหน้าสัมผัส2323
ชนิดความเร็วสูงพิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA30
กระแสไฟฟ้า Pickup UL1053I△n × 75%
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที0.04 (ที่ 5I△n) (หมายเหตุ 3)
พิกัดการทนกระแส
พิกัดลัดวงจร
kA
UL 1077
CSA C22.2
หมายเลข 235
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC V240240
AC240 V2.5 (หมายเหตุ 1)2.5 (หมายเหตุ 1)
IEC 60947-2
EN 60947-2
GB 14048.2
(Icu/Ics)
แรงดันไฟฟ้าที่วัดระดับ Ue VAC230230
AC230 V2.5/1 (หมายเหตุ 2)2.5/1 (หมายเหตุ 2)
JIS C 8201-2-2
Ann.1 Ann.2
(Icu/Ics) (หมายเหตุ 4)
แรงดันไฟฟ้าที่วัดระดับ Ue VAC100-200100-200
AC200 V2.5/1 (หมายเหตุ 2)2.5/1 (หมายเหตุ 2)
100 V2.5/1 (หมายเหตุ 2)2.5/1 (หมายเหตุ 2)
พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ Uimp (kV)2.5
ประเภท กระแสไฟฟ้าACAC
สอดคล้องตามมาตรฐาน การแยก
การเชื่อมต่อย้อนกลับ
ชนิดจัดลำดับการตัดวงจรได้ (หมวดการใช้งาน)A
ระดับการปนเปื้อน2
สภาพแวดล้อม EMC (สภาพแวดล้อม A หรือสภาพแวดล้อม B)A
ขนาดภายนอก (มม.)a40604060
b7272
c5757
ca73.573.5
วิธีการเชื่อมต่อประเภท พื้นผิว ด้านหน้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำเป็นไปได้เป็นไปได้
ชนิดพื้นผิวด้านหลังแบบเรียบง่ายสำหรับขั้วต่อแบบย้ำเป็นไปได้เป็นไปได้
การติดตั้งราง IEC 35 มม.เป็นไปได้เป็นไปได้
กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุสอดคล้องตามมาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐาน
เบรกเกอร์แบบตัดวงจรเมื่อกระแสเกินความร้อนความร้อน
ปุ่มเดินทาง
เครื่องหมาย CEการรับรองจาก TÜVการรับรองจาก TÜV
การรับรองจาก CCCที่ได้มาที่ได้มา

หมายเหตุ 1: พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดคือ 1.5 kA สำหรับชิ้นส่วนที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้า 5 A
หมายเหตุ 2: พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดคือ 1.5/1 kA สำหรับชิ้นส่วนที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้า 5 A
หมายเหตุ 3: 0.1 สำหรับ UL1053
หมายเหตุ 4: NV30-FA และ NV50-FA จะแสดงมาตรฐาน JIS C 8201-2-2 Ann.2

คุณสมบัติของ NV50-FHU

พิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจรคือ 5 kA (200 V AC หรือ 240 V AC) (ผลิตภัณฑ์สำหรับวงจร AC โดยเฉพาะ)
มีการติดตั้งทั้งแบบติดตั้งกับราง IEC 35 มม. และติดตั้งด้วยสกรูได้เป็นมาตรฐาน
มีคุณสมบัติปกป้องวงจรมอเตอร์เป็นมาตรฐาน พิกัดกระแสไฟฟ้าปกป้องมอเตอร์จะตั้งไว้สำหรับรุ่น NF50-FHU and NV50-FHU

ขนาดภายนอก

ขนาดภายนอก

รายละเอียดจำเพาะของ NV50-FHU

เฟรม A50
ชื่อรุ่นNV50-FHU
รุ่นสายเชื่อม⌀ 1, 2 W⌀3 3 W,
⌀1 2 W,
⌀1 3 W
พิกัดกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ (A)
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C
 5 10 15 20 30 40 50
พิกัดกระแสไฟฟ้าสำหรับปกป้องมอเตอร์ (หมายเหตุ 1)1.4 2.5 4 6.3
7.1 16 25
32 45
จำนวนหน้าสัมผัส23
ชนิดความเร็วสูงพิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA30, 50, 100
กระแสไฟฟ้า Pickup UL1053I△n × 75%
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที0.04 (ที่ 5I△n) (หมายเหตุ 3)
พิกัดการทนกระแส
พิกัดลัดวงจร
kA
UL 1077
CSA C22.2
หมายเลข 235
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC V240
AC240 V5
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
แรงดันไฟฟ้าที่วัดระดับ Ue VAC230
AC230 V5/2
GB 14048.2
(Icu/Ics)
แรงดันไฟฟ้าที่วัดระดับ Ue VAC240
AC240 V5/2
JIS C 8201-2-2
Ann.1 Ann.2
(Icu/Ics)
แรงดันไฟฟ้าที่วัดระดับ Ue VAC100-200
AC200 V5/2
100 V5/2
พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ Uimp (kV)4
ประเภท กระแสไฟฟ้าAC
สอดคล้องตามมาตรฐาน การแยก
การเชื่อมต่อย้อนกลับ
ชนิดจัดลำดับการตัดวงจรได้ (หมวดการใช้งาน)A
ระดับการปนเปื้อน2
สภาพแวดล้อม EMC (สภาพแวดล้อม A หรือสภาพแวดล้อม B)A
ขนาดภายนอก (มม.)a5075
b96
c60
ca76
วิธีการเชื่อมต่อประเภท พื้นผิว ด้านหน้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำเป็นไปได้
วิธีการติดตั้งราง IEC 35 มม.เป็นไปได้
สกรูติดตั้ง (หมายเหตุ 2)เป็นไปได้
กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุสอดคล้องตามมาตรฐาน
เบรกเกอร์แบบตัดวงจรเมื่อกระแสเกินแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด
ปุ่มเดินทาง
เครื่องหมาย CEการรับรองจาก TÜV
การรับรองจาก CCCที่ได้มา

หมายเหตุ 1: เกี่ยวกับพิกัดกระแสไฟฟ้าสำหรับการปกป้องมอเตอร์ จะสามารถสร้างความไวกระแสไฟฟ้า 30 mA หรือ 50 mA ได้เท่านั้น
หมายเหตุ 2: ลูกค้าจะต้องจัดหาสกรูติดตั้งด้วยตนเอง
หมายเหตุ 3: 0.1 สำหรับ UL 1053

รหัสสินค้า
NV30-FAU 2P 20A AC100-200V 30MASALE
NV30-FAU 3P 20A AC100-200V 30MASALE
NV30-FAU 3P 30A AC100-240V 30MASALE
NV50-FAU 3P 5A AC100-200V 30MASALE
NV50-FAU 3P 20A AC100-200V 30MASALE
NV50-FAU 3P 40A AC100-200V 30MASALE
NV50-FAU 3P 50A 30MASALE
NV50-FHU 2P 10A AC100-200V 30MASALE
NV50-FHU 2P 15A 30MASALE
NV50-FHU 2P 15A AC100-200V 100MASALE
NV50-FHU 2P 20A 100MASALE
NV50-FHU 2P 50A AC100-200V 100MASALE
NV50-FHU 3P 5A AC100-200V 50MASALE
NV50-FHU 3P 10A 100MASALE
NV50-FHU 3P 30A AC100-200V 30MASALE
NV50-FHU 3P 30A AC100-200V 100MASALE
NV50-FHU 3P 40A AC100-200V 30MASALE
NV50-FHU 3P 40A AC100-200V 50MASALE
NV50-FHU 3P 50A AC100-200V 30MASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ชนิด ชนิด คุณสมบัติ จอแสดงผลเฟส จอแสดงผลเฟส สเปค

฿ 4,337.00

฿ 3,252.32

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 98 วัน 30AF2.52.52AC100 ถึง 2002030724073.5-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 6,507.00

฿ 4,880.25

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 98 วัน 30AF2.52.53AC100 ถึง 2002030726073.5-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 6,507.00

฿ 4,880.25

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 98 วัน 30AF2.52.53AC100-2003030726073.5เบรกเกอร์สำหรับแผงควบคุม---NAชนิดไฟกระชากฮาร์มอนิกสูง

฿ 6,578.00

฿ 4,933.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 98 วัน 50AF1.51.53AC100 ถึง 200530726073.5-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 6,578.00

฿ 4,933.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 98 วัน 50AF2.52.53AC100 ถึง 2002030726073.5-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 6,578.00

฿ 4,933.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 98 วัน 50AF2.52.53AC100 ถึง 2004030726073.5-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 6,578.00

฿ 4,933.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----------------

฿ 4,470.00

฿ 3,352.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF552AC100 ถึง 2001030965076-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 4,470.00

฿ 3,352.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----------------

฿ 4,470.00

฿ 3,352.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF552AC100 ถึง 20015100965076-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 4,470.00

฿ 3,352.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----------------

฿ 4,470.00

฿ 3,352.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF552AC100 ถึง 20050100965076-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 6,578.00

฿ 4,933.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF553AC100 ถึง 200550967576-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 6,578.00

฿ 4,933.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----------------

฿ 6,578.00

฿ 4,933.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF553AC100 ถึง 2003030967576-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 6,578.00

฿ 4,933.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF553AC100 ถึง 20030100967576-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 6,578.00

฿ 4,933.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF553AC100 ถึง 2004030967576-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 6,578.00

฿ 4,933.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF553AC100 ถึง 2004050967576-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

฿ 6,578.00

฿ 4,933.50

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF553AC100 ถึง 2005030967576-สำหรับแผงควบคุมชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชากฮาร์มอนิกสูงNA--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / TUV / CCC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว