1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ราง รุ่น C 16 มม. (DIS)

TERMINAL ACCESSORIES

ราง รุ่น C 16 มม. (DIS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นรางที่รองรับการใช้งาน กับซีรี่ส์ RT และ RTW สามารถใช้อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งานความกว้าง 16 มม. และความกว้าง DIN 35 มม. สำหรับประเภท DIS
[คุณสมบัติ]
· รางที่รองรับการใช้งาน ของซีรี่ส์ RT และ RTW ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของ TOGI และ รางอลูมิเนียม มีความกว้างในการติดตั้ง 16 มม.
·มี 2 ประเภทคือประเภท IAS และประเภท DIS และสามารถเลือกได้ตามการใช้งาน
·ตัวอย่างเช่นควรใช้ประเภท IAS เมื่อจำกัดขนาดความกว้าง หรือควรเลือกประเภท DIS เมื่อใช้อุปกรณ์รองรับราง DIN (กว้าง 35 มม.) ร่วมกัน

ราง 16 มม. (DIS) รุ่น C

ราง 16 มม. (DIS) รุ่น C

ราง 16 มม. (DIS) รุ่น C

ราง 16 มม. (DIS) รุ่น C

สเปค

ราง 16 มม. (DIS) รุ่น C

drawing บอกขนาด

ราง 16 มม. (DIS) รุ่น C

ประเภท DIS

รุ่นABCความยาว Toal
DIS44.51371000 mm
เช่นเดียวกับ
2000 mm
DIS55.5137
รหัสสินค้า
DIS4-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 232.75

TERMINAL ACCESSORIES 100 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ราง ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค ทั้งหมด ความกว้าง ราง(มิลลิเมตร) 35
ขนาด รู(มิลลิเมตร) 4.5 ความยาว ราง(มิลลิเมตร) 1000 รูปทรง ราง รางรวม DIN 35 มม. รุ่น C 16 มม.
จำนวนสินค้าในแพ็ค(ชิ้น) 100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DIS4-1000 ในชุด ราง รุ่น C 16 มม. (DIS)