กล่องควบคุม ซีรีย์ KGNW

แบรนด์ :
IDEC

ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

IP40/กล่องชนิดปิด ทำจากแผ่นเหล็กกล้า

[คุณสมบัติ]
- กล่อง
- กลุ่มสินค้ายังรวมถึงสินค้าที่มี IDEC และยูนิตควบคุม ซีรีส์ HW/XW
- รุ่นที่มีรูสามารถติดตั้งได้สูงสุด ⌀22 ยูนิต
- รุ่นที่ไม่มีรู ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเจาะรูในขนาดหรือตำแหน่งที่ชอบได้อย่างอิสระ ก็มีจำหน่ายเช่นกัน
- รุ่นไม่มีรูสามารถติดตั้งภายในเทอร์มินอลบล็อคเพื่อใช้เป็นกล่องรีเลย์ได้
- รุ่นฝาสีเหลืองสำหรับตัดไฟฉุกเฉิน และกล่องที่มีฝาครอบกันสัมผัส ซึ่งใช้ส่วนประกอบในการเดินสายไฟของยูนิตควบคุมที่ติดตั้งบนพาแนลระดับ IP65 ก็มีจำหน่ายเช่นกัน (ชนิด 76 มม.)
- โหมดการติดตั้งกล่องสี่โหมด: การติดตั้งโดยตรง, การติดตั้งที่พื้นผิวด้านหลัง, การติดตั้งบนตะขอ และการติดตั้งบนกรอบอะลูมิเนียม
- ได้รับการรับรอง UL และ c-UL

กล่องควบคุม ชนิด KGNW: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของประเภท KGNW

กล่องควบคุม ชนิด KGNW: ภาพที่เกี่ยวข้อง

การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูติดตั้ง ยูนิต (KGNW111Y ถึง KGNW314Y): mm

กล่องควบคุม ชนิด KGNW: ภาพที่เกี่ยวข้อง

การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูติดตั้ง ยูนิต (KGNW414Y, KGNW515Y): mm

KGNW
111Y212Y313Y314Y414Y515Y
L100150200200250300
L150100150150200250
L275125175175225275
L380130180180230280
น้ำหนัก (ประมาณ)0.4 กก0.5 กก.0.6 กก0.6 กก0.7 กก.0.8 กก
กล่องควบคุม ชนิด KGNW: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ชนิด KGNW (ชนิดติดผนัง) (หน่วย: มม.)

 
กล่องควบคุม ชนิด KGNW: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอก KGNW111Y (หน่วย: มม.)

กล่องควบคุม ชนิด KGNW: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอก KGNW212Y (หน่วย: มม.)

กล่องควบคุม ชนิด KGNW: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอก KGNW313Y (หน่วย: มม.)

กล่องควบคุม ชนิด KGNW: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอก KGNW314Y (หน่วย: มม.)

กล่องควบคุม ชนิด KGNW: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอก KGNW414Y (หน่วย: มม.)

กล่องควบคุม ชนิด KGNW: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอก KGNW515Y (หน่วย: มม.)
 

รูติดตั้ง ยูนิต

  • รู ⌀22.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 22.2 มม.) (พร้อมรูป้องกันการหมุน)
  • พิทช์ รูติดตั้ง คือ 50 มม. (สำหรับจุด 2, 3, 4, 5), 36 มม. (สำหรับจุด 4)

การประมวลผลน็อคเอาท์

  • ติดตั้งน็อคเอาท์คู่ไว้ที่ด้านบนและด้านล่างของกล่อง
    ด้านบน: ⌀22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.), ⌀27 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 27 มม.)/ น็อคเอาท์คู่
    ด้านล่าง: ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.), ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.)/ น็อคเอาท์คู่
  • มี บุชชิ่งยาง 1 ตัวเพื่อป้องกันไม่ให้สายดรอปได้รับความเสียหาย และกล่อง 1 จุดและ 2 จุดพอดีกับรูขนาด ⌀20 ​​(เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.) หรือ ⌀22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.) ในขณะที่กล่อง 3 ถึง 5 จุดพอดีกับรูขนาด ⌀27 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 27 มม.)
 

สเปค

โครงสร้างการป้องกันIP40 (IEC 60529)
วัสดุ (กล่อง)แผ่นเหล็กกล้า (t=1.0 มม.)
แปรงทาสี มาตรฐาน (แปรงทาสี เรซิ่น เมลามีน)5Y7/1 กึ่งเงา
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน600 V
ความต้านทานของฉนวน5MΩ หรือสูงกว่า
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2500 โวลต์ AC เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างส่วนที่ชาร์จแล้วและส่วนที่ไม่ได้ชาร์จ)
มาตรฐานเงื่อนไขการใช้งานอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -25 ถึง +50°C (แต่ไม่มีการแช่แข็ง)
ความชื้นสัมพัทธ์: 45 ถึง 85% RH (แต่ไม่มีการควบแน่น)
แบบกล่องชนิดติดผนัง [สำหรับสินค้า 1-5 ชิ้น]
เต้าเสียบ อุปกรณ์สายไฟ (ชนิดติดผนัง)การประมวลผลน็อคเอาท์สองครั้ง
พื้นผิว ด้านบนกล่อง /⌀22, ⌀27
พื้นผิว กล่องด้านล่าง /⌀16, ⌀20
หน่วยที่ติดได้อุปกรณ์ควบคุม ⌀22
  • โหลดไฟฟ้า ที่ใช้ได้ขั้นต่ำ (ค่าอ้างอิง) = AC/3 V DC/5 mA (ระยะการใช้งานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและประเภทของ โหลดไฟฟ้า)
 

พิกัดหน้าสัมผัส (คอนแท็กบล็อก)

คอนแท็กบล็อกพิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน600 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า10 A
อัตรา หน้าสัมผัส อยู่กับประเภท โหลดไฟฟ้า
JIS C8201-5-1, IEC60947-5-1
AC-15 (A600)
DC-13
 

แรงดันไฟและ กระแสไฟฟ้า ที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภท โหลดไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าใช้งาน24 V48 V50 V110 V220 V440 V
กระแสไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 50/60 เฮิรตซ์โหลดต้านทาน AC-12 และโหลด สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ10 A10 A10 A6 A2 A
อุปกรณ์ควบคุม โหลดไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า AC-15 (>72VA)10 A7 A5 A3 A1 A
ไฟฟ้ากระแสตรงโหลดต้านทาน DC-12 และโหลด สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ8 A4 A2.2 A1.1 A
DC-13 อุปกรณ์ควบคุม แม่เหล็ก DC ฯลฯ4 A2 A1.1 A0.6 A
 

บุชชิ่งยาง (อุปกรณ์เสริม) สี: สีดำ

แบบกล่องรวมบูชแล้วการจับคู่รูน็อคเอาท์
รหัสรุ่นสินค้าขนาดภายนอกขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
แบบ 1/2 จุดGB-2⌀30 mm⌀16 mm⌀20 หรือ ⌀22 หลุม
3, 4, 5 จุดGB-3⌀38 mm⌀20 mm⌀27 หลุม

* สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ อื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นกรุณาดูในแคตตาล็อก