(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คีมย้ำหัวสายไฟ เฉพาะด้าน สำหรับแต่ละซีรีส์
ประเภทบังคับ | For Bulk | ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ | D5000 Series | บังคับส่วน | 316041-2 / 316041-3 / 316041-6 / 917805-2 / 917805-3 / 917805-6 |
---|---|---|---|---|---|
บังคับประเภท | สำหรับบุคคลทั่วไป | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ผู้ค้าปลีก / แท็บ | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | 12 ถึง 10 |
ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(ตารางมิลลิเมตร) | 3.5-5.5 | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 4 ถึง 5.2 | ชนิด | คีมย้ำหัวสายไฟ |
หน้าสัมผัส ช่วงเครื่องหมาย ขดลวด | M |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 234171-1 ในชุด ชุด เครื่องมือ D5000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง