โมดูลรีพีตเตอร์ CC-Link (ออปติกคอล รีพีตเตอร์)

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

โมดูลออปติกคอล รีพีตเตอร์สำหรับขยายระยะสูงสุดของ CC-Link
[คุณสมบัติ]
· สำหรับสายไฟเบอร์ออปติกชนิด GI (สำหรับใช้ร่วมกัน 2 ชุด)
· จำนวนระดับการเชื่อมต่อสูงสุด: 2 ระดับ
· ระยะการส่งสัญญาณสูงสุด: 2,000 ม.
[การใช้งาน]
· การสื่อสารระบบเครือข่าย

รายละเอียดจำเพาะของโมดูลออปติกคอล รีพีตเตอร์ CC-Link

ลักษณะภายนอกของ AJ65SBT-RPG

ลักษณะภายนอกของ AJ65SBT-RPG

Drawing ของ AJ65SBT-RPG (หน่วย: มม.)

Drawing ของ AJ65SBT-RPG (หน่วย: มม.)

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ

รายละเอียดจำเพาะของ CC-Link
ความเร็วในการส่ง156 kbps / 625 kbps / 2.5 Mbps / 5 Mbps / 10 Mbps (เลือกได้)
จำนวนระดับการเชื่อมต่อเซ็กเมนท์สูงสุดAJ65SBT-RPG เท่านั้น: 2 ระดับ
การใช้ร่วมกันของ AJ65SBT-RPS และ AJ65SBT-RPG: 2 ระดับ
การใช้ร่วมกันของ AJ65SBT-RPG/AJ65SBT-RPS และ AJ65FBTA-RPH, AJ65BTS-RPH, AJ65BT-RPI: 2 ระดับ
การใช้ร่วมกันของ AJ65SBT-RPG และ AJ65SBT-RPT: 3 ระดับ
ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดของแต่ละเซ็กเมนท์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเร็วการส่งสัญญาณ
จำนวนโมดูลที่เชื่อมต่อสูงสุด64 โมดูล
จำนวนสถานีที่ใช้งาน0 (ไม่มี)
รายละเอียดจำเพาะของการสื่อสารแบบสัญญาณแสง
สายเคเบิ้ลสื่อสารสายไฟเบอร์ออฟติก GI-50/125
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานปลั๊กคอนเนคเตอร์ออฟติกคอล 2 แกน
F06/F08 หรือเทียบเท่า (สอดคล้องมาตรฐาน JIS C5975/5977)
ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดของสายไฟเบอร์ออฟติกระหว่างรีพีตเตอร์2,000 m
รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างขั้วต่อภายนอก DC ทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานของฉนวนระหว่างขั้วต่อภายนอก DC ทั้งหมดและสายดิน: 10 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC ด้วยโอห์มมิเตอร์
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกส่วน ระบบสื่อสาร ส่วน จ่ายไฟ: ชุด เทอร์มินอลบล็อค 7 จุด 2 ชิ้น (สกรู M3)
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายแรงดันไฟฟ้า20.4 ถึง 26.4 V DC
กระแสไฟฟ้า60.0 mA (TYP. ที่ 24 V DC)
ขนาดภายนอกความสูง (H)50 mm
ความกว้าง (W)118 mm
ความลึก (D)40 mm
น้ำหนัก0.2 กก.

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน0 ถึง 55 °C
อุณหภูมิแวดล้อมจัดเก็บ-20 ถึง 75°C
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน10 ถึง 90% RH ไม่มีการควบแน่น
ความชื้นแวดล้อมจัดเก็บ10 ถึง 90% RH ไม่มีการควบแน่น
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะเครื่องวัดความถี่: 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 3.5 มม
เครื่องวัดความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz ความเร่งคงที่: 9.8 เมตร / วินาที 2
กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz, แอมพลิจูดเดี่ยว: 1.75 มม.
ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, การเร่งความเร็วคงที่: 4.9 m/s2
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 (147 m/s2, 3 เท่าใน 3 ทิศทาง X, Y และ Z)
บรรยากาศในการทำงานไม่มีก๊าซกัดกร่อน
ระดับความสูงในการใช้งาน0 ถึง 2,000 ม.
ตำแหน่งการติดตั้งภายในแผงควบคุม
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินII หรือต่ำกว่า
ระดับมลพิษ2 หรือน้อยกว่า