(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้งานกลางแจ้งและในสถานที่ที่สัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลตและอุณหภูมิสูงถึง 110 °C
[คุณสมบัติ]
· สายรัดสายไฟ Insulok ผูก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
· สายรัดสำหรับใช้งานกลางแจ้งและในสถานที่ที่สัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลตและอุณหภูมิสูงถึง 110 °C
· ความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
T18L-HSW |
T18R-HSW |
T18S-HSW |
T30L-HSW |
T30R-HSW |
T50L-HSW |
T50R-HSW |
T60R-HSW |
T60S-HSW |
T120R-HSW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (หนังสือ) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 571.43 ฿ 274.23 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 55 | 205 | 2.5 | 100 | 80 | M6 | ||
฿ 1,221.19 ฿ 721.11 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 22 | 100 | 2.5 | 1000 | 80 | M12 | ||
฿ 1,142.86 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.0 ถึง 16 | 80 | 2.2 | 1000 | 80 | M10 | ||
฿ 723.81 ฿ 366.61 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 50 | 202 | 3.6 | 100 | 135 | M10 | ||
฿ 421.15 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.0 ถึง 36 | 152 | 3.5 | 100 | 135 | M8 | ||
฿ 1,638.10 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 ถึง 105 | 383 | 4.8 | 100 | 225 | - | |
฿ 470.32 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 50 | 202 | 4.6 | 100 | 225 | M12 | ||
฿ 990.48 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 80 | 301 | 4.8 | 100 | 270 | M4 | ||
฿ 622.37 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 65 | 251 | 4.8 | 100 | 270 | M3 | ||
฿ 1,028.58 ฿ 544.32 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0 ถึง 100 | 380 | 7.6 | 50 | 535 | M5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีดำ | เกรด | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 110 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง