(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทต่างๆของการสึกหรอของ ขดลวด และการป้องกันความเสียหายและการผูก
·ไนลอนเกลียว 12 ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมทนต่อสภาพอากาศทนต่ออุณหภูมิต่ำและทนต่อน้ำมัน
·เนื่องจากความต้านทานต่อแคลเซียมคลอไรด์มีความแข็งแรงโปรดใช้สำหรับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สามารถ หน้าสัมผัส กับผลิตภัณฑ์ป้องกันการแข็งตัวได้
สี | สีดำ | วัสดุ | ไนลอน | ประเภทสินค้า | อื่น |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | เกรด ทนต่อสภาพอากาศ / ใช้ในร่ม - กลางแจ้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 11.8 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 13.8 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.0 | ความยาว | 50 ม./ชิ้น | สี | สีดำ |
วัสดุ | ไนล่อน 12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS-13N12-W ในชุด สายยาง เกลียว 12 ชนิด ไนล่อน เกรด ทนฝนและแดด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง