(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เปิดใช้งานการผูกสายไฟพร้อมกันและการป้องกันการสึกหรอสามารถควบคุม ตัวนำ และ แยก ได้อย่างอิสระซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งองค์ประกอบโค้งในมัด ขดลวด·สะดวกในการเปลี่ยน อุปกรณ์สายไฟ เนื่องจากสามารถถอดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
[คุณสมบัติ]
·ประเภทต่างๆของการสึกหรอของ ขดลวด และการป้องกันความเสียหายและการผูก
· สายยาง เกลียว ที่สามารถมัดสายไฟพร้อมกันและป้องกันการสึกหรอ
· ตัวนำ - การต่อกิ่งสามารถทำได้อย่างอิสระเหมาะสำหรับการติดส่วนโค้งของมัด ขดลวด
·สะดวกเมื่อเปลี่ยน อุปกรณ์สายไฟ เนื่องจากสามารถถอดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
· ความยืดหยุ่น พลาสติกที่ใช้สำหรับแรงขัน
รหัสสินค้า |
---|
TS-2.6 |
TS-4 |
TS-6 |
TS-8 |
TS-9 |
TS-10 |
TS-12 |
TS-15 |
TS-20 |
TS-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาว | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 893.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.6 | 4 | 0.7 | 100 ม./ม้วน | - | ||
฿ 1,306.15 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 5.6 | 0.8 | 100 ม./ม้วน | - | ||
฿ 1,620.06 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.6 | 7.2 | 0.8 | 100 ม./ม้วน | - | ||
฿ 1,140.13 ฿ 635.62 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.1 | 8.7 | 0.8 | 50 ม./ชิ้น | - | ||
฿ 1,340.72 ฿ 758.31 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 9.6 | 0.8 | 50 ม./ชิ้น | - | ||
฿ 1,433.53 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.4 | 12 | 1.3 | 50 ม./ชิ้น | 433-7760 | ||
฿ 2,082.88 ฿ 1,086.01 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11.3 | 13.9 | 1.3 | 50 ม./ชิ้น | - | ||
฿ 2,527.84 ฿ 1,390.56 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13.9 | 16.5 | 1.3 | 50 ม./ชิ้น | 433-7808 | ||
฿ 2,144.52 ฿ 1,491.30 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18.6 | 22 | 1.7 | 25 ม. / ชิ้น | - | ||
฿ 2,122.28 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22.9 | 26.3 | 1.7 | 20 ม. / ม้วน | - |
กำลังโหลด …
สี | ขาวใส | วัสดุ | โพลิเอทิลีน | ประเภทสินค้า | อื่น |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | เกรดมาตรฐาน / สำหรับใช้ในอาคาร | สี | นมขาว | วัสดุ | โพลีเอทิลีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง