(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
WS-V ซีรีส์ ประเภท NF-Nเบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์เฉพาะด้าน สำหรับวงจรขดลวด 1 เฟส 3
[คุณสมบัติ]
· ตรวจจับแรงดันเกินสูงกว่าระดับที่กำหนดและขัดขวางวงจรเพื่อป้องกันอุปกรณ์โหลดไฟฟ้า
· วิธีการเชื่อมต่อ: ประเภทพื้นผิวด้านหน้า, พื้นผิวด้านหลัง, ชนิดฝัง
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์เฉพาะด้าน สำหรับวงจรขดลวด 1 เฟส 3
ชื่อรุ่น | NF63-CV | ||||
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C (45°C สำหรับเรือ) A | 60 | ||||
จำนวนหน้าสัมผัส | 2 | 3 | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V | 600 | ||||
พิกัด สั้น วงจรไฟฟ้า ค่าการตัดกระแสลัดวงจร ความจุ kA | JIS C 8201-2-1 Ann. 1 JIS C 8201-2-1 Ann. 2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690 V | — | |
500 V | 2.5/2.5 | ||||
440 V | 2.5/2.5 | ||||
415 V | 2.5/2.5 | ||||
400 V | 5/5 | ||||
380 V | 5/5 | ||||
230 V | 7.5/7.5 | ||||
DC | 250 V (หมายเหตุ 1) | 2.5/2.5 | |||
GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415 V | 2.5/2.5 | ||
400 V | 5/5 | ||||
380 V | 5/5 | ||||
230 V | 7.5/7.5 | ||||
DC | 250 V | 2.5/2.5 | |||
NK (Icu/Ics) | AC | 450 V | 2.5/2.5 | ||
240 V | 7.5/7.5 | ||||
DC | 250 V | 2.5/2.5 | — |
หมายเหตุ: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี 13 หน้าสัมผัสและผลิตภัณฑ์ที่มี 4 หน้าสัมผัส ให้ใช้เพียง 2 หน้าสัมผัสเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
NF125-CV 3P 75A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | รูปแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,812.00 ฿ 2,108.72 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 10 | 7.5 | 3 | 75 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 90 | 90 | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF125-CV 3P 75A ในชุด เบรกเกอร์ MCCB 1 เฟส NF63-CV - หน้าสัมผัส 2/3 60 A
รหัสสินค้า |
---|
NF125-CV 2P 75A |
NF125-CV 3P 100A |
NF125-CV 3P 125A |
NF125-CV 3P 75A FP |
NF125-CVF 2P 100A |
NF125-CVF 3P 100A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | รูปแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,968.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 10 | 7.5 | 2 | 75 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 60 | 90 | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ||
฿ 2,812.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 10 | 7.5 | 3 | 100 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 90 | 90 | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ||
฿ 2,812.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | - | 10 | 7.5 | 3 | 125 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | CE / CCC | 130 | 90 | 90 | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ||
฿ 8,508.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 10 | 7.5 | 3 | 75 | ยึดด้วย สกรู | ประเภทฝัง | PSE / CE / CCC | 130 | 90 | 90 | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ||
฿ 4,418.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 30 | 10 | 7.5 | 2 | 100 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 130 | 50 | 90 | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ||
฿ 6,425.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 30 | 10 | 7.5 | 3 | 100 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 130 | 75 | 90 | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง