1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง เกลียว BP53

สายยาง เกลียว BP53
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,902.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิด BP53 ป้องกันและรวมสายไฟในเวลาเดียวกัน

[คุณสมบัติ]
•ปกป้องและรวมสายไฟในเวลาเดียวกัน
•องค์ประกอบของ วัสดุ โพลีเอทิลีน ให้ น้ำหนักเบา และ ยืดหยุ่น ใช้งานได้

รหัสสินค้า
BP53-3
BP53-9
BP53-12
BP53-15
BP53-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
บันทึก

฿ 1,902.45

SPIRAL TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 102.64.0ความยาวทั้งหมด: 100 ม

฿ 2,010.93

SPIRAL TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 109.010.6ความยาวทั้งหมด: 50 ม

฿ 3,040.07

SPIRAL TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1012.014.0ความยาวทั้งหมด: 50 ม

฿ 4,422.96

SPIRAL TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1015.017.4ความยาวทั้งหมด: 50 ม

฿ 4,052.96

SPIRAL TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1025.027.8ความยาวทั้งหมด: 20 ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี ขาวใส วัสดุ โพลิเอทิลีน ประเภทสินค้า อื่น
กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว น้ำนมสีขาว วัสดุ โพลีเอทิลีน