1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล่องเทอร์มินอลสแตนเลส ซีรีส์ STVC / STVC (ดีไซน์กันน้ำ / กันฝุ่น)

กล่องเทอร์มินอลสแตนเลส ซีรีส์ STVC / STVC (ดีไซน์กันน้ำ / กันฝุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,297.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องเทอร์มินอล ซีรีส์ STVC ขนาดเล็ก กันน้ำ / กันฝุ่น เหมาะสำหรับใช้ใส่รีเลย์และเทอร์มินอลบล็อค

[คุณสมบัติ]
· กล่องเทอร์มินอลสแตนเลส ขนาดเล็ก กันน้ำ / กันฝุ่น เหมาะสำหรับใช้ใส่รีเลย์และเทอร์มินอลบล็อค
· สเเตนเลสถูกใช้เป็นวัสดุ
· ขอบช่องเปิดมีโครงสร้างระบายน้ำแบบเรียบง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำ / กันฝุ่นให้กับตู้
· แผ่นฐานมีรูสำหรับเสียบติดตั้งราง IEC
· สกรูป้องกันฝาครอบเป็นกลไกป้องกันร่วง

รหัสสินค้า
STVC8-11
STVC8-12
STVC8-13
STVC8-22
STVC8-23
STVC8-24
STVC8-1515
STVC8-152
STVC8-153
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)

฿ 5,297.34

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10100100

฿ 6,339.35

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน -100200

฿ 6,885.10

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน -100300

฿ 7,294.41

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10200200

฿ 7,886.65

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10200300

฿ 8,539.36

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10200400

฿ 6,551.75

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10150150

฿ 6,900.60

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน -150200

฿ 7,340.90

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10150300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่อง รีเลย์ มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 80 วัสดุ สเตนเลส
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP55 แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก การติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สี ผิวสำเร็จเงา (ไม่ผ่านการเคลือบผิว) รุ่น ประตู ฝา / ยึดด้วยสกรู ข้อมูลเสริม IP Category 2