(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- กล่องดึงสาย ซีรีส์ KOG สอดคล้องตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคารสาธารณะ มีกราวด์เทอร์มินอลและซีล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,340.66 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 100 | 75 | ||
฿ 1,548.05 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 100 | 100 | ||
฿ 1,664.60 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | 150 | 75 | ||
฿ 1,764.76 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | 150 | 100 | ||
฿ 2,117.42 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | 150 | 150 | ||
฿ 2,621.58 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 200 | 100 | ||
฿ 3,053.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 200 | 150 | ||
฿ 3,427.74 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 200 | 200 | ||
฿ 3,314.73 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 250 | 100 | ||
฿ 3,843.86 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 250 | 150 | ||
฿ 4,335.94 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 250 | 200 | ||
฿ 4,634.53 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 250 | 250 | ||
฿ 4,273.96 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 100 | ||
฿ 4,834.08 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 150 | ||
฿ 5,429.72 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 200 | ||
฿ 6,142.90 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 250 | ||
฿ 6,989.12 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 300 | ||
฿ 7,004.62 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 350 | 350 | 200 | ||
฿ 8,621.08 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 350 | 350 | 300 | ||
฿ 9,379.24 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 350 | 350 | 350 | ||
฿ 8,955.94 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 400 | 200 | ||
฿ 10,383.82 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 400 | 300 | ||
฿ 11,934.16 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 400 | 400 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่อง รีเลย์ | วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP4X |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | การติดตั้ง | ในร่ม | สี | สีไพรเมอร์ (N7) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง