(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TE-R ซีรีส์ เป็นตู้เก็บเทอร์มินอลบล็อครีเลย์ มีการออกแบบ ทันสมัย
รหัสสินค้า |
---|
TE8-11R |
TE8-12R |
TE8-13R |
TE8-14R |
TE8-22R |
TE8-23R |
TE8-24R |
TE8-33R |
TE8-34R |
TE8-35R |
TE12-11R |
TE12-12R |
TE12-13R |
TE12-14R |
TE12-22R |
TE12-23R |
TE12-24R |
TE12-33R |
TE12-34R |
TE12-35R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,309.59 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 100 | 80 | ||
฿ 1,417.56 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 200 | 80 | ||
฿ 1,746.04 ฿ 909.86 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 300 | 80 | ||
฿ 2,090.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 | 400 | 80 | ||
฿ 1,901.22 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 200 | 80 | ||
฿ 2,189.64 ฿ 1,243.06 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 300 | 80 | ||
฿ 2,581.52 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 80 | ||
฿ 2,930.37 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 300 | 300 | 80 | ||
฿ 3,356.69 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | 80 | ||
฿ 3,870.32 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 500 | 80 | ||
฿ 1,402.40 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 100 | 100 | 120 | |
฿ 1,574.15 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 200 | 120 | ||
฿ 1,924.65 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 300 | 120 | ||
฿ 2,222.47 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 400 | 120 | ||
฿ 2,011.98 ฿ 1,277.41 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 200 | 120 | ||
฿ 2,566.03 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 300 | 120 | ||
฿ 2,864.61 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 120 | ||
฿ 3,207.40 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 120 | ||
฿ 3,839.33 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | 120 | ||
฿ 4,428.93 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 500 | 120 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่อง รีเลย์ | วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP3X |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | การติดตั้ง | ในร่ม | สี | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) |
รุ่น ประตู | ฝา / ยึดด้วยสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง