1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องคอนโทรล ซีรีส์ CR・CR (มีกลไกระบาย, ดีไซน์กันน้ำ / กันฝุ่น)

กล่องคอนโทรล ซีรีส์ CR・CR (มีกลไกระบาย, ดีไซน์กันน้ำ / กันฝุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,988.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

CR ซีรีส์ เป็นกล่องควบคุมกันน้ำและกันฝุ่นพร้อมแคชคลิป

[คุณสมบัติ]
· กล่องควบคุมกันน้ำและกันฝุ่นพร้อมแคชคลิป

รหัสสินค้า
CR25-45
CR25-46
CR25-54
CR25-55
CR25-56
CR30-45
CR30-54
CR35-45
CR35-54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)

฿ 13,988.08

ENCLOSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10400500250

฿ 17,159.64

ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10400600250

฿ 15,094.54

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500400250

฿ 17,221.62

ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10500500250

฿ 16,637.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10500600250

฿ 16,973.67

ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10400500300

฿ 16,973.67

ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10500400300

฿ 17,748.84

ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10400500350

฿ 17,764.34

ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10500400350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม วัสดุ เหล็ก ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP55
แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก การติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง สี เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)
รุ่น ประตู ประตูเดียว ข้อมูลเสริม IP Category 2