กล่องอลูมิเนียม, เคสระบบแบบมีมีอจับแบบขั้น, ซีรีส์ MSN

แบรนด์ :
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เคสสำหรับระบบแบบมีมือจับขั้นบันได (MSN)
    [คุณสมบัติ]
    · เคสอลูมิเนียมแบบมีสายคาด พร้อมที่มือจับขั้นบันได มีทั้งหมด 528 รุ่นใน 176 ขนาดรวมถึงความสูงที่แตกต่างกัน 8 แบบความกว้าง 6 แบบและความลึก 5 แบบ
    · ด้ามจับแบบขั้นบันไดมีการล็อคที่ช่วงระยะ 30°
    · ด้ามจับแบบขั้นบันไดสามารถรับโหลดได้สูงสุด 25 kg
    · ฝาปิดบน/ล่างขนาด 160 × 160, 160 × 230, 160 × 280 หรือ 210 × 160 (เคส x ความลึก หน่วย มม.) ไม่มีรูระบายความร้อน
    · สกรูเสริม: M4 × 6, หัวเทเปอร์เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต × 4
    · M4 × 8 กะทะ ไตรวาเลนท์โครเมต × 8
    · M4 × 10 ผูก โครเมต ไตรวาเลนท์สีดำ × 4