(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องพลาสติกกันน้ำ/กันฝุ่น (BCAL)
[คุณสมบัติ]
· กล่องขนาดใหญ่ยึดด้วยสกรู มีปะเก็น (แพ็กกิ้ง) ที่ทำจากโพลียูรีเทน
· มีทั้งหมด 11 ขนาด
· ใช้สำหรับระบบควบคุม FA/งานไฟฟ้า
· มีฝาครอบสองแบบ: สีเทาขาว (ABS) และสีใส (โพลีคาร์บอเนต)
· ตัวสินค้าเป็นสีเทาขาว (ABS)
· มีคำแนะนำด้านข้างเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งบานพับสลักล็อคเสริม
[การใช้งาน]
· กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ในงานต่างๆ เช่น ระบบ FA งานก่อสร้างอุปกรณ์ควบคุม/ไฟฟ้า
· สามารถใช้เป็นสถานีฐานการสื่อสารแบบไร้สาย กล่องควบคุม กล่องรีเลย์ เบรกเกอร์ไฟ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 835.22 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 190 | 128 | 190 | สีเทาขาว | ||
฿ 982.65 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 190 | 128 | 190 | สีใส | ||
฿ 939.23 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | 128 | 280 | สีเทาขาว | ||
฿ 1,167.19 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | 128 | 280 | สีใส | |
฿ 1,155.52 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 190 | 178 | 280 | สีเทาขาว | ||
฿ 1,277.06 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 190 | 178 | 280 | สีใส | ||
฿ 1,134.62 ฿ 741.13 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | 128 | 380 | สีเทาขาว | ||
฿ 1,416.85 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 190 | 128 | 380 | สีใส | ||
฿ 1,439.99 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 190 | 178 | 380 | สีเทาขาว | ||
฿ 1,574.24 ฿ 953.52 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | 178 | 380 | สีใส | ||
฿ 1,260.79 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 280 | 128 | 280 | สีเทาขาว | ||
฿ 1,602.71 ฿ 947.52 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 280 | 128 | 280 | สีใส | ||
฿ 1,403.05 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 280 | 128 | 340 | สีเทาขาว | ||
฿ 1,890.37 ฿ 1,211.35 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 280 | 128 | 340 | สีใส | ||
฿ 1,456.17 ฿ 934.42 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 280 | 128 | 380 | สีเทาขาว | ||
฿ 1,912.07 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 280 | 128 | 380 | สีใส | ||
฿ 1,981.30 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 280 | 178 | 380 | สีเทาขาว | ||
฿ 2,427.68 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 280 | 178 | 380 | สีใส | |
฿ 2,682.78 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 280 | 128 | 560 | สีเทาขาว | |
฿ 3,420.90 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 280 | 128 | 560 | สีใส | |
฿ 3,419.58 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 380 | 178 | 560 | สีเทาขาว | |
฿ 4,468.40 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 380 | 178 | 560 | สีใส |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PC + เรซิ่น ABS | ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีเทาขาว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10-60 |
ตัวเองดับเพลิง(UL94) | HB | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 1 ถึง 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง