(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม่ก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นอันตราย เช่น ก๊าซคลอรีนเมื่อเกิดการเผาไหม้
· เนื่องจากฝาครอบมีคุณสมบัติกันลื่น จึงไม่หลุดออกแม้จะติดตั้งในแนวตั้งหรือในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือน
· เนื่องจากมีแนวตัดสองเส้นจึงสามารถพับชิ้นส่วนด้านข้างได้อย่างง่ายดายด้วยมือโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุสำหรับรถราง
· สีเป็นสีขาว
· บอดี้หลักและฝาครอบแยกจำหน่าย
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อจัดเก็บสายไฟภายในแผงสวิตช์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | การแปลง รหัสรุ่น/ Part number ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,047.35 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 29 | 41.1 | รูติดตั้ง | NC1WH6 | ||
฿ 2,269.66 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 29 | 52.3 | รูติดตั้ง | NC1WH6 | ||
฿ 2,686.91 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 29 | 77.7 | รูติดตั้ง | NC1WH6 | ||
฿ 3,630.24 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 29 | 103.1 | รูติดตั้ง | NC1WH6 | ||
฿ 2,269.66 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 41.7 | 41.1 | รูติดตั้ง | NC1.5WH6 | ||
฿ 2,318.32 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 41.7 | 52.3 | รูติดตั้ง | NC1.5WH6 | ||
฿ 3,086.01 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 41.7 | 77.7 | รูติดตั้ง | NC1.5WH6 | ||
฿ 3,485.11 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 41.7 | 103.1 | รูติดตั้ง | NC1.5WH6 | ||
฿ 2,269.66 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 54.4 | 26.9 | รูติดตั้ง | NC2WH6 | ||
฿ 2,432.93 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 54.4 | 52.8 | รูติดตั้ง | NC2WH6 | ||
฿ 2,911.86 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 54.4 | 52.8 | มีเทปกาว | NC2WH6 | ||
฿ 3,086.01 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 54.4 | 77.7 | รูติดตั้ง | NC2WH6 | ||
฿ 4,065.63 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 54.4 | 103.1 | รูติดตั้ง | NC2WH6 | ||
฿ 2,318.32 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 79.8 | 26.9 | รูติดตั้ง | NC3WH6 | ||
฿ 4,228.90 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 79.8 | 52.3 | รูติดตั้ง | NC3WH6 | ||
฿ 4,682.43 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 79.8 | 77.7 | รูติดตั้ง | NC3WH6 | ||
฿ 5,480.63 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 79.8 | 103.1 | รูติดตั้ง | NC3WH6 | ||
฿ 6,151.85 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 79.8 | 128.5 | รูติดตั้ง | NC3WH6 | ||
฿ 4,283.32 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 105.2 | 52.3 | รูติดตั้ง | NC4WH6 | ||
฿ 4,682.43 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 105.2 | 77.7 | รูติดตั้ง | NC4WH6 | ||
฿ 5,353.65 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 105.2 | 103.1 | รูติดตั้ง | NC4WH6 | ||
฿ 6,416.71 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 105.2 | 103.1 | มีเทปกาว | NC4WH6 | ||
฿ 6,823.07 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 105.2 | 128.5 | รูติดตั้ง | NC4WH6 | ||
฿ 1,350.58 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 26.9 | รูติดตั้ง | NC.5WH6 | ||
฿ 963.48 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 16 | 14.2 | รูติดตั้ง | NC.5WH6 |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 1830 | วัสดุ | Noryl | สี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | UL/CSA/CE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง