(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•เป็น เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับการติดตั้งแผ่นปิดกระทะ
รหัสสินค้า |
---|
PWT38 |
PWT50 |
PWT75 |
PWT100 |
PWT150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ แถบสูงสุด (มิลลิเมตร) | วัสดุ | บังคับห่อแพน | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้นต่อหน่วย) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.00 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | - | - | - | - | 0074983222575 | 403-7995 | -29 ถึง 49 | ||
฿ 351.61 | TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 14.0 | ABS | PW50 | 10 | - | - | - | ||
฿ 369.00 | TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 20.6 | ABS | PW75 | 10 | - | - | - | ||
฿ 608.00 | TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 28.2 | ABS | PW100 | 10 | - | - | - | ||
฿ 608.00 | TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 42.4 | ABS | PW150 | 10 | - | - | - |
กำลังโหลด …
สี | ขาว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง