(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เวลาในการทำงานที่สั้นลงซึ่งเท่ากับ 1/9 ของการพัน เกลียว
[คุณสมบัติ]
• ผลิตภัณฑ์ นี้ให้การปกป้องที่อ่อนโยนและรับประกันในขณะที่รักษา ความยืดหยุ่น ของสายไฟและสายเคเบิล
• ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ รูปทรง ร่อง เป็นเอกลักษณ์เพื่อเพิ่ม ความยืดหยุ่น และสามารถถอดสายไฟออกจากจุดใดก็ได้ตามต้องการ
•ส่วนที่ทับซ้อนกันขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถใช้ขนาดเดียวสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัด สายไฟ หลากหลายซึ่งจะ ข้อต่อลด จำนวนรายการต่างๆที่ต้องการ b.
• เครื่องมือ ติดตั้ง เฉพาะด้าน เปิดขึ้น 180 °เพื่อให้สามารถใส่ สายไฟ แถมมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยรวม
รหัสสินค้า |
---|
PW50F-T |
PW50F-T20 |
PW75F-C |
PW75F-C20 |
PW100F-C |
PW150F-L |
PW150F-L20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ แถบสูงสุด (มิลลิเมตร) | วัสดุ | หน่วย บรรจุภัณฑ์ (ม.) | สี | ความยาว (ม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,657.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 14.0 | โพลีเอทิลีน | 60.96 | โดยธรรมชาติ | 60.96 | - | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 5,657.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 14.0 | โพลีเอทิลีน | 60.96 | สีดำ | 60.96 | - | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 4,400.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 18.3 | 20.6 | โพลีเอทิลีน | 30.48 | โดยธรรมชาติ | 30.48 | - | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 4,400.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 18.3 | 20.6 | โพลีเอทิลีน | 30.48 | สีดำ | 30.48 | - | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 8,793.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 20.6 | 28.6 | โพลีเอทิลีน | 30.48 | โดยธรรมชาติ | 30.48 | - | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 7,537.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 28.6 | 41.3 | โพลีเอทิลีน | 15.24 | โดยธรรมชาติ | 15.24 | - | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 7,537.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 28.6 | 41.3 | โพลีเอทิลีน | 15.24 | สีดำ | 15.24 | - | - | -40 ถึง 50 |
กำลังโหลด …
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สำหรับใช้ในร่ม | มาตรฐาน | UL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง