(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น สายยาง เกลียว รับรองโดย UL
[คุณสมบัติ]
•ช่วยปกป้องสายไฟ ท่อ/ สายยาง และ ส่วนประกอบ อื่น ๆ จากการเสียดสี
•มี วัสดุ 7 ประเภทที่เหมาะกับการใช้งานในร่มและกลางแจ้งรวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีเงื่อนไขการใช้งานที่เข้มงวดและมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่หลากหลายตั้งแต่ variety3.2 มม. ถึง⌀25.4มม.
•สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | วัสดุ | ประเภทสินค้า | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | วัสดุ | หน่วย บรรจุภัณฑ์ (ม.) | สี | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ช่วง ขดลวด มัด (φ / mm) | มาตรฐาน | ความยาว (ม.) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เกรด ไม่ลุกติดไฟ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 335.31 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | - | 1.7 | 3.2 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | - | สีดำ | สำหรับใช้ในร่ม / กลางแจ้ง | 1.5-3.2 | - | 10 | 0.8 | 0074983112470 | 403-8100 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 1,260.85 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 1.7 | 3.2 | โพลีเอทิลีน | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 1.5-3.2 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 1,507.57 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 1.7 | 3.2 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 1.5-3.2 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 5,032.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 1.7 | 3.2 | โพลีเอทิลีน | 152.40 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 1.5-3.2 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 3,129.38 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -20~75 | 1.7 | 3.2 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | 30.48 | สีดำ | ในร่ม | 1.5-3.2 | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -20 ถึง 75 | ||
฿ 4,332.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -20~75 | 1.7 | 3.2 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | 1.5-3.2 | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -20 ถึง 75 | ||
฿ 2,016.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เป็นธรรมชาติ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 2.4 | 3.2 | ไนล่อน 66 | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 1.5-3.2 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 2,515.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | สีดำ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 2.4 | 3.2 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 1.5-3.2 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 4,892.09 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 2.4 | 3.2 | ไนล่อน 66 | 152.40 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 1.5-3.2 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 1,876.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 1.7 | 3.2 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-2) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | 1.5-3.2 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 50 | ||
฿ 391.61 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สีดำ | สำหรับใช้ในร่ม / กลางแจ้ง | - | - | 10 | 0.8 | 0074983112487 | 403-8169 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 3,622.82 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 3.2 | 4.8 | โพลีเอทิลีน | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | - | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 3,975.36 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 3.2 | 4.3 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | - | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 6,443.15 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -20~75 | 3.2 | 4.8 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | 30.48 | สีดำ | ในร่ม | - | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -20 ถึง 75 | ||
฿ 5,738.07 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -20~75 | 3.2 | 4.8 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | - | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -20 ถึง 75 | ||
฿ 2,917.73 | TUBE | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | - | - | - | - | 3.2 | 4.8 | ไนล่อน 66 | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | - | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 3,763.71 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 3.2 | 4.8 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | - | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 4,327.90 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 3.2 | 4.8 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-2) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | - | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 50 | ||
฿ 15,847.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | เป็นธรรมชาติ | ฟลูออโรโพลีเมอร์ (PTFE) | อื่น | -270~260 | 3.2 | 4.8 | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | 30.48 | โดยธรรมชาติ | กลางแจ้ง | - | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -270 ถึง 260 | ||
฿ 444.83 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | - | -40~50 | 4.3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน | - | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 4.4 ถึง 12.7 | - | 10 | 1 | 0074983112395 | 403-8177 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 493.74 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | - | 4.3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | - | สีดำ | สำหรับใช้ในร่ม / กลางแจ้ง | 4.4 ถึง 12.7 | - | 10 | 1 | 0074983112494 | 403-8185 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 1,767.48 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 4.3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 4.4 ถึง 12.7 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 2,071.76 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 4.3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 4.4 ถึง 12.7 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 14,199.07 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 4.8 | 6.4 | โพลีเอทิลีน | 304.8 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 4.4 ถึง 12.7 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 17,724.48 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 4.8 | 6.4 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 4.4 ถึง 12.7 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 5,103.73 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -20~75 | 4.8 | 6.4 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | 30.48 | สีดำ | ในร่ม | 4.4 ถึง 12.7 | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -20 ถึง 75 | ||
฿ 7,605.00 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | โพลิเอทิลีน | - | -20~75 | 4.3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | 4.4 ถึง 12.7 | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -20 ถึง 75 | ||
฿ 4,270.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | สีดำ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 5.2 | 6.4 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 4.4 ถึง 12.7 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 16,314.32 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 4.8 | 6.4 | ไนล่อน 66 | 304.8 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 4.4 ถึง 12.7 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 4,037.00 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | - | -40~50 | 4.3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-2) | - | สีดำ | ในร่ม | 4.4 ถึง 12.7 | - | 30.48 | 1 | 0074983397129 | 403-8223 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 3,511.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 4.3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-2) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | 4.4 ถึง 12.7 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 50 | ||
฿ 495.02 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | - | -40~50 | 6.7 | 9.5 | โพลีเอทิลีน | - | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 6.5 ถึง 25.4 | - | 10 | 1.4 | 0074983112401 | 403-8240 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 538.55 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | - | 7.9 | 9.5 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | - | สีดำ | สำหรับใช้ในร่ม / กลางแจ้ง | 6.5 ถึง 25.4 | - | 10 | 1.4 | 0074983112500 | 403-8258 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 2,917.73 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 6.7 | 9.5 | โพลีเอทิลีน | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 6.5 ถึง 25.4 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 6,443.15 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 6.7 | 9.5 | โพลีเอทิลีน | 76.20 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 6.5 ถึง 25.4 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 8,029.89 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 6.7 | 9.5 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | 76.20 | สีดำ | กลางแจ้ง | 6.5 ถึง 25.4 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 7,853.32 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -20~75 | 6.7 | 9.5 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | 30.48 | สีดำ | ในร่ม | 6.5 ถึง 25.4 | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -20 ถึง 75 | ||
฿ 11,698.00 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | โพลิเอทิลีน | - | -20~75 | 6.7 | 9.5 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | - | ขาว | ในร่ม | 6.5 ถึง 25.4 | - | 30.48 | 1.4 | 0074983107704 | 403-8266 | - | -20 ถึง 75 | ||
฿ 7,537.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | สีดำ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 8.0 | 9.5 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 6.5 ถึง 25.4 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 8,205.86 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 6.7 | 9.5 | ไนล่อน 66 | 76.20 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 6.5 ถึง 25.4 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 7,605.00 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | สีดำ | โพรพิลีน | - | -40~115 | 7.9 | 9.5 | โพลีโพรพีลีน นท น ฝนและแดด | - | สีดำ | กลางแจ้ง | 6.5 ถึง 25.4 | UL | 30.48 | 0.8 | 0074983320240 | 403-8291 | - | -40 ถึง 115 | ||
฿ 4,757.76 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 6.7 | 9.5 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-2) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | 6.5 ถึง 25.4 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 50 | ||
฿ 8,910.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 6.7 | 9.5 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-2) | 76.20 | ขาว | ในร่ม | 6.5 ถึง 25.4 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 50 | ||
฿ 16,557.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | ฟลูออโรโพลีเมอร์ (PTFE) | อื่น | -270~260 | 6.7 | 9.5 | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | 60.96 | โดยธรรมชาติ | กลางแจ้ง | 6.5 ถึง 25.4 | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -270 ถึง 260 | ||
฿ 669.17 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | - | -40~50 | 9.7 | 12.7 | โพลีเอทิลีน | - | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 9.5 ถึง 30.5 | - | 10 | 1.5 | 0074983112418 | 403-8312 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 729.04 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | - | 9.7 | 12.7 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | - | สีดำ | สำหรับใช้ในร่ม / กลางแจ้ง | 9.5 ถึง 30.5 | - | 10 | 1.5 | 0074983112517 | 403-8321 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 3,622.82 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 9.7 | 12.7 | โพลีเอทิลีน | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 9.5 ถึง 30.5 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 4,532.78 | TUBE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 9.7 | 12.7 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 9.5 ถึง 30.5 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 8,558.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 11.2 | 12.7 | โพลีเอทิลีน | 76.20 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 9.5 ถึง 30.5 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 10,673.65 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 11.2 | 12.7 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | 76.20 | สีดำ | กลางแจ้ง | 9.5 ถึง 30.5 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 13,493.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -20~75 | 11.2 | 12.7 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | 30.48 | สีดำ | ในร่ม | 9.5 ถึง 30.5 | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -20 ถึง 75 | ||
฿ 21,051.00 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | - | โพลิเอทิลีน | - | -20~75 | 9.7 | 12.7 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | - | ขาว | ในร่ม | 9.5 ถึง 30.5 | UL | 30.48 | 1.5 | 0074983422135 | 403-8339 | UL94V-0 | -20 ถึง 75 | ||
฿ 8,166.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 11.1 | 12.7 | ไนล่อน 66 | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 9.5 ถึง 30.5 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 10,300.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | สีดำ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 11.1 | 12.7 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 9.5 ถึง 30.5 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 11,378.73 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 11.2 | 12.7 | ไนล่อน 66 | 76.20 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 9.5 ถึง 30.5 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 13,493.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | สีดำ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 11.2 | 12.7 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | 76.20 | สีดำ | กลางแจ้ง | 9.5 ถึง 30.5 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 9,595.00 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | สีดำ | โพรพิลีน | - | -40~115 | 11.1 | 12.7 | โพลีโพรพีลีน ต่อสภาพอากาศ | - | สีดำ | กลางแจ้ง | 9.5 ถึง 30.5 | UL | 30.48 | 0.8 | 0074983320257 | 403-8363 | - | -40 ถึง 115 | ||
฿ 6,437.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 9.7 | 12.7 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-2) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | 9.5 ถึง 30.5 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 50 | ||
฿ 9,616.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 11.2 | 12.7 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-2) | 76.20 | ขาว | ในร่ม | 9.5 ถึง 30.5 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 50 | ||
฿ 1,120.88 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | - | 12.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน | - | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 12.7 ถึง 40.6 | - | 10 | 1.6 | 0074983112425 | 403-8380 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 1,229.73 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | - | 12.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | - | สีดำ | สำหรับใช้ในร่ม / กลางแจ้ง | 12.7 ถึง 40.6 | - | 10 | 1.6 | 0074983112524 | 403-8398 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 3,763.71 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 12.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 12.7 ถึง 40.6 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 6,161.36 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 12.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 12.7 ถึง 40.6 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 8,910.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | - | - | - | - | 14.4 | 15.9 | โพลีเอทิลีน | 76.20 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 12.7 ถึง 40.6 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 14,904.15 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 14.4 | 15.9 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | 76.20 | สีดำ | กลางแจ้ง | 12.7 ถึง 40.6 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 23,389.00 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | โพลิเอทิลีน | - | -20~75 | 12.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | 12.7 ถึง 40.6 | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -20 ถึง 75 | ||
฿ 8,793.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 14.1 | 15.9 | ไนล่อน 66 | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 12.7 ถึง 40.6 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 18,845.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | สีดำ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 14.1 | 15.9 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 12.7 ถึง 40.6 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 8,773.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 12.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-2) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | 12.7 ถึง 40.6 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 50 | ||
฿ 35,087.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เป็นธรรมชาติ | ฟลูออโรโพลีเมอร์ (PTFE) | อื่น | -270~260 | 14.4 | 15.9 | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | 7.62 | โดยธรรมชาติ | กลางแจ้ง | 12.7 ถึง 40.6 | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -270 ถึง 260 | ||
฿ 696.38 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | - | 15.7 | 19.1 | โพลีเอทิลีน | - | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 19.1 ถึง 50.8 | - | 5 | 1.7 | 0074983112456 | 403-8444 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 767.13 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | - | 15.7 | 19.1 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | - | สีดำ | สำหรับใช้ในร่ม / กลางแจ้ง | 19.1 ถึง 50.8 | - | 5 | 1.7 | 0074983112531 | 403-8452 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 4,539.55 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 15.7 | 19.1 | โพลีเอทิลีน | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 19.1 ถึง 50.8 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 7,853.32 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 15.7 | 19.1 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 19.1 ถึง 50.8 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 9,263.48 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 17.5 | 19.1 | โพลีเอทิลีน | 60.96 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 19.1 ถึง 50.8 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 15,256.69 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 17.5 | 19.1 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | 60.96 | สีดำ | กลางแจ้ง | 19.1 ถึง 50.8 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 25,732.00 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | โพลิเอทิลีน | - | -20~75 | 15.7 | 19.1 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | 19.1 ถึง 50.8 | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -20 ถึง 75 | ||
฿ 11,558.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 17.0 | 19.1 | ไนล่อน 66 | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 19.1 ถึง 50.8 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 15,074.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | สีดำ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 17.0 | 19.1 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 19.1 ถึง 50.8 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 13,070.69 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 17.5 | 19.1 | ไนล่อน 66 | 60.96 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 19.1 ถึง 50.8 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 10,296.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 15.7 | 19.1 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-2) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | 19.1 ถึง 50.8 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 50 | ||
฿ 23,389.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เป็นธรรมชาติ | ฟลูออโรโพลีเมอร์ (PTFE) | อื่น | -270~260 | 17.5 | 19.1 | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | 3.04 | โดยธรรมชาติ | กลางแจ้ง | 19.1 ถึง 50.8 | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -270 ถึง 260 | ||
฿ 924.96 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | - | - | - | 21.8 | 25.4 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | - | สีดำ | สำหรับใช้ในร่ม / กลางแจ้ง | 25.4 ถึง 76.2 | - | 5 | 1.8 | 0074983112548 | 403-8053 | - | -40 ถึง 50 | ||
฿ 6,584.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 21.8 | 25.4 | โพลีเอทิลีน | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 25.4 ถึง 76.2 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 9,616.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีดำ | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 21.8 | 25.4 | โพลีเอทิลีน นท น ฝนและแดด | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 25.4 ถึง 76.2 | UL | - | - | - | - | UL94HB | -40 ถึง 50 | ||
฿ 23,192.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -20~75 | 21.8 | 25.4 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-0) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | 25.4 ถึง 76.2 | UL | - | - | - | - | UL94V-0 | -20 ถึง 75 | ||
฿ 20,403.92 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 23.1 | 25.4 | ไนล่อน 66 | 30.48 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | 25.4 ถึง 76.2 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 37,683.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | สีดำ | ไนลอน | อื่น | -40~65 | 23.1 | 25.4 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | 30.48 | สีดำ | กลางแจ้ง | 25.4 ถึง 76.2 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 65 | ||
฿ 24,080.00 | BANDLE LINE TUBES | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | สีดำ | โพรพิลีน | - | -40~115 | 23.8 | 25.4 | โพลีโพรพีลีน ต่อสภาพอากาศ | - | สีดำ | กลางแจ้ง | 25.4 ถึง 76.2 | UL | 30.48 | 0.8 | 0074983320264 | 403-8088 | - | -40 ถึง 115 | ||
฿ 9,157.66 | TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | สีขาว | โพลิเอทิลีน | อื่น | -40~50 | 21.8 | 25.4 | โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (94 V-2) | 30.48 | ขาว | ในร่ม | 25.4 ถึง 76.2 | UL | - | - | - | - | UL94V-2 | -40 ถึง 50 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง