(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ไส้ไก่พันสายไฟ ซีรีส์ TSP มีให้เลือกสองซีรีส์ สีดำและสีขาวขุ่นกึ่งโปร่งใส ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีเยี่ยม และรัดสายไฟได้อย่างง่ายดาย
· มีให้เลือกทั้งหมด 9 ขนาด (ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.6 ถึง 25 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
TSP-2.6B |
TSP-8 |
TSP-8B |
TSP-10B |
TSP-15 |
TSP-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | วัสดุ | ประเภทสินค้า | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในφ (มิลลิเมตร) | รูปร่างภายนอก φ (มิลลิเมตร) | สี | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,145.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | - | - | - | 2.6 | 3.8 | สีดำ | 100 | |||
฿ 6,370.18 | TUBE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | โปร่งแสง | โพลิเอทิลีน | อื่น | 8 | 9.8 | สีขาวขุ่นกึ่งโปร่งใส | 50 | ||
฿ 1,553.33 | TUBE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | - | - | - | 8 | 9.8 | สีดำ | 50 | |||
฿ 1,615.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | - | - | - | 10 | 12 | สีดำ | 50 | |||
฿ 6,171.93 ฿ 3,184.10 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โปร่งแสง | โพลิเอทิลีน | อื่น | 15 | 17 | สีขาวขุ่นกึ่งโปร่งใส | 25 | |||
฿ 12,007.02 | TUBE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | โปร่งแสง | โพลิเอทิลีน | อื่น | 25 | 28 | สีขาวขุ่นกึ่งโปร่งใส | 25 |
กำลังโหลด …
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 5 | คุณสมบัติ | วัสดุ: โพลีเอทิลีน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง