(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปรณ์ป้องกันสายไฟจากวัสดุเรซิ่น ABS ที่ช่วยให้เก็บสายไฟยุ่งเหยิงรอบโต๊ะได้อย่างเป็นระเบียบ
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือก 2 แบบ: ตะขอคู่และตะขอเดี่ยว
· รางเก็บสายไฟมีฝาครอบอะคริลิคใสด้านบนเพื่อป้องกันฝุ่นและช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจน
· มีฝาปิดเสริมให้เลือก (เพื่อรูปลักษณ์ที่เป็นระเบียบยิ่งขึ้น)
· มีรูร้อยสายไฟด้านล่างรางเก็บทั้งสองด้านเพื่อให้สามารถดึงสายไฟลงมาด้านล่างได้
[การใช้งาน]
· เก็บสายไฟจากคอมพิวเตอร์พีซีหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ห้อยไม่เป็นระเบียบให้ดูเรียบร้อย
· ไม่ต้องเจอกับรอยเหยียบและฝุ่นบนสายเคเบิลที่เกะกะบนพื้นอีกต่อไป และยังช่วยให้มีพื้นที่วางขามากขึ้น
· ไม่จำเป็นต้องดึงสายไฟขึ้นจากพื้นขณะเคลื่อนย้ายแล็ปท็อป
OAA-1012-10C
ลักษณะภายนอกของ OAA-1012-10C
Drawing ระบุขนาดของ OAA-1012-10C (หน่วย: มม.)
ตัวอย่างการใช้งานชนิดสองด้าน: ก่อนและหลังใช้
OAB-0610-10C
ลักษณะภายนอกของ OAB-0610-10C
ลักษณะภายนอกของ OAB-0610-10C (หน่วย: มม.)
ตัวอย่างการใช้งานชนิดด้านเดียว: ก่อนและหลังใช้
ผู้ผลิตได้ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ล้ำหน้าโดยผสานเทคโนโลยีหลักและเทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของผู้ผลิต เช่น ความกังวลและปัญหาการใช้งานในแต่ละวัน
ชนิดด้านเดียวยังมีโครงสร้างที่ช่วยไม่ให้ตกจากโต๊ะ
รหัสสินค้า |
---|
OAA-1012-10C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,598.78 | DUCT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 120 | แบบตัวกั้น |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 1000 | วัสดุ | เรซิ่น ABS | สี | งาช้าง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OAA-1012-10C ในชุด รางเก็บสายไฟ OA ซีรีส์ OA
รหัสสินค้า |
---|
OAB-0610-10C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,490.86 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 100 | แบบมีบ่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง