(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หลอดไฟหมุนขนาดเล็กแบบติดผนังซึ่งใช้แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบต่อสายไฟง่าย
[คุณสมบัติ]
· ตัวผลิตภัณฑ์ทำจากยาง ABS
· ใช้หลอดไฟรถยนต์ที่หาได้ง่าย สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือน
· ใช้มอเตอร์ขนาดเล็กเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน มีความทนทานสูงกว่าเดิม และประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูงขึ้น
· ส่งเสียงออดอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะพร้อมกับให้ไฟกะพริบหมุน (สูงสุด 90dB (ที่ระยะ 1 ม.) ไม่สามารถปรับระดับเสียงได้สำหรับชนิด WHB-A และ WKB-A)
·ใช้เทอร์มินอลบล็อกที่ใช้งานง่าย
· ช่องว่างของแผ่นเพลทที่ยึด (ตัวยึด) สามารถใช้ได้กับกล่องสวิตช์สำหรับใช้งานทั่วไป JISC8435 และ JISC8336 (ระยะพิทช์ 66.7 มม. และ 83.5 มม.)
· ใช้โครงสร้าง IP54 ที่ป้องกันฝุ่นละอองและหัวฉีด ซึ่งช่วยใช้งานกลางแจ้งหรือในโรงงานที่มีปริมาณไอน้ำและฝุ่นจำนวนมาก
· สามารถติดตั้งในแนวนอนหรือกลับด้าน
รหัสสินค้า |
---|
WH-100A-R |
WHB-24A-R |
WHB-100A-R |
WHB-200A-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | Buzzer (รวมถึง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,759.93 ฿ 1,686.04 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 V AC | NA | ||
฿ 5,330.63 ฿ 2,788.45 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 V DC | [มี] มีจำหน่าย | ||
฿ 5,223.82 ฿ 3,134.81 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 V AC | [มี] มีจำหน่าย | ||
฿ 4,152.00 ฿ 2,695.48 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 V AC | [มี] มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
รูปทรง ส่วนที่เปล่งแสง | รูปทรง จรวด | ขนาด(φ) | 100 | สี | สีแดง |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | ติดผนัง | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง |
การหมุน | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง