(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่น TH-N
- ลักษณะการทำงาน: ลักษณะการทำงานของรีเลย์โอเวอร์โหลดจะตรวจจับเมื่อไฟฟ้ามีการสะดุดและกระแสเปลี่ยนแปลงและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งเย็นและร้อน
- สามารถตั้งค่ากระแสพิกัดได้อย่างง่ายดาย ค่าของกระแสพิกัดจะแสดงบนหน้าปัด เพียงปรับแป้นหมุนให้เป็นกระแสโหลดเต็มของมอเตอร์ และมั่นใจในการปกป้องมอเตอร์
- ชนิดหน้าสัมผัส: 1NO+1NC
- รูปแบบของการรีเซ็ตสวิตช์: รีเซ็ตอัตโนมัติและรีเซ็ตด้วยตนเอง
- สามารถปิดวงจรได้ด้วยตนเองโดยหมุนด้วยมือ
- อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ -25 ถึง 55°C
รหัสสินค้า |
---|
TH-N120TA 105A |
TH-N220RH 82A |
TH-N220RH 105A |
TH-N220RH 125A |
TH-N220RH 150A |
TH-N220RH 180A |
TH-N400RH 105A |
TH-N400RH 125A |
TH-N400RH 150A |
TH-N400RH 180A |
TH-N400RH 250A |
TH-N400RH 330A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังมอเตอร์ / ความร้อนระบุขนาด 440 V AC (กิโลวัตต์ / A) | มอเตอร์ / ขนาดเกลียว VAC 220 (กิโลวัตต์ / A) | มาตรฐาน ตัวแทน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด เฟรม | ขนาด เครื่องทำความร้อน ขนาดเกลียว (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,550.00 ฿ 1,324.94 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 55/105 | 30/105 | CCC | 112 | 87 | 105 | N120TA | 105 | ||
฿ 3,712.00 ฿ 3,075.02 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 98 วัน | 45/82 | 22/82 | - | 144 | 114 | 179 | N220 | 82 | ||
฿ 3,712.00 ฿ 3,075.02 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 98 วัน | 55/105 | 30/105 | - | 144 | 114 | 179 | N220 | 105 | ||
฿ 3,712.00 ฿ 3,075.02 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 98 วัน | 75/125 | 37/125 | - | 144 | 114 | 179 | N220 | 125 | ||
฿ 3,712.00 ฿ 3,075.02 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 98 วัน | 90/150 | 45/150 | - | 144 | 114 | 179 | N220 | 150 | ||
฿ 3,712.00 ฿ 3,075.02 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 98 วัน | 110/180 | 55/180 | - | 144 | 114 | 179 | N220 | 180 | ||
฿ 4,177.00 ฿ 3,499.91 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 98 วัน | 55/105 | 30/105 | - | 144 | 160 | 193 | N400 | 105 | ||
฿ 4,177.00 ฿ 3,499.91 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 98 วัน | 75/125 | 37/125 | - | 144 | 160 | 193 | N400 | 125 | ||
฿ 4,177.00 ฿ 3,499.91 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 98 วัน | 90/150 | 45/150 | - | 144 | 160 | 193 | N400 | 150 | ||
฿ 4,177.00 ฿ 3,499.91 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 98 วัน | 110/180 | 55/180 | - | 144 | 160 | 193 | N400 | 180 | ||
฿ 4,177.00 ฿ 3,499.91 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 98 วัน | 160/250 | 75/250 | - | 144 | 160 | 193 | N400 | 250 | ||
฿ 4,177.00 ฿ 3,499.91 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 98 วัน | 200/330 | 110/330 | - | 144 | 160 | 193 | N400 | 330 |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว | 3 | หน้าสัมผัสเสริม | 1a1b | สเปค | มาตรฐาน / 2 องค์ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง