(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฉนวนครอบเทอร์มินอลถูกสร้างขึ้นแบบเป็นสายโซ่และม้วนบนรอกม้วนสายไฟ ดังนั้นหน้าที่สำคัญคือการที่เทอร์มินอลสามารถย้ำหัวได้ต่อเนื่อง
· ไม่จำเป็นต้องวางเทอร์มินอลแยกทีละอันในแม่พิมพ์ย้ำหัว
· เครื่องย้ำหัวสามารถทำงานและทำการย้ำหัวโดยใช้การตรวจจับทางไฟฟ้า เมื่อสายไฟต่อเข้าไปในเทอร์มินอล ดังนั้นการทำงานจึงไม่จำเป็นต้องใช้สวิตซ์และการทำงานจะเป็นไปอย่างเรียบง่าย
ICT มีระดับคุณภาพเสถียรเพราะตำแหน่งการย้ำหัวมีความคงที่เสมอ
รหัสสินค้า | ขนาด มม. | ความหนาของหัวเสียบ mm | ช่วงสายไฟ | จำนวน / เส้น | เครื่องมือ | สี STD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | L | φd | ⌀D | H | G | ตัวนำตีเกลียว มม.2 | AWG | |||||
ICTDEN 280509-FA ❍ | 3.2 | 5.5 | 19.5 | 1.9 | 3.4 | 10.0 | 4.8 | 0.5 | 0.3-1.25 | 22-16 | 1,500 | NC 11JN | สีแดงใส |
ICTDEN 280809-FA ❍ | 0.8 |
รหัสสินค้า | ขนาด มม. | ความหนาของหัวเสียบ mm | ช่วงสายไฟ | จำนวน / เส้น | เครื่องมือ | สี STD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | L | φd | ⌀D | H | G | ตัวนำตีเกลียว มม.2 | AWG | |||||
ICTDN 480509-FA ❍ | 5.0 | 7.2 | 19.5 | 1.8 | 4.1 | 9.8 | 4.85 | 0.5 | 0.3-1.25 | 22-16 | 1,500 | NC 11EN | สีแดงใส |
ICTDN 480809-FA ❍ | 0.8 | ||||||||||||
ICTDN 480520-FA ❍ | 5.0 | 7.2 | 19.5 | 2.4 | 4.5 | 9.8 | 5.6 | 0.5 | 1.04-2.63 | 16-14 | 1,500 | NC 12EN | สีน้ำเงินใส |
ICTDN 480820-FA ❍ | 0.8 |
รหัสสินค้า | ขนาด มม. | ความหนาของหัวเสียบ mm | ช่วงสายไฟ | จำนวน / เส้น | เครื่องมือ | สี STD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | L | φd | ⌀D | H | G | ตัวนำตีเกลียว มม.2 | AWG | |||||
ICTDN 630809-FA ❍ | 6.8 | 8.9 | 21.0 | 1.8 | 4.1 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 0.3-1.25 | 22-16 | 1,000 | NC 11FN | สีแดงใส |
ICTDN 630820-FA ❍ | 2.4 | 4.5 | 1.04-2.63 | 16-14 | NC 12FN | สีน้ำเงินใส |
NOTE
1)❍: UL·CSA
2) ดูข้อมูลในส่วน UL / CSA, ความยาวในการปอกสายที่เหมาะสม และสินค้าหุ้มไนล่อนได้ที่หน้า 106
รหัสสินค้า | ขนาด มม. | ความหนาของหัวเสียบ mm | ช่วงสายไฟ | จำนวน / เส้น | เครื่องมือ | สี STD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | φd | ⌀D | H | ตัวนำตีเกลียว มม.2 | AWG | |||||
ICTDV 280509-F ❍ | 3.2 | 19.5 | 1.8 | 4.1 | 10.0 | 0.5 | 0.3-0.75 0.5-1.65 | 22-18 20-16 | 1,500 | NC 11 A2 NC 11 A | สีแดง |
ICTDV 280809-F ❍ | 0.8 |
รหัสสินค้า | ขนาด มม. | ความหนาของหัวเสียบ mm | ช่วงสายไฟ | จำนวน / เส้น | เครื่องมือ | สี STD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | φd | ⌀D | H | ตัวนำตีเกลียว มม.2 | AWG | |||||
ICTDV 480509-F ❍ | 5.0 | 19.5 | 1.8 | 4.1 | 10.0 | 0.5 | 0.3-0.75 0.5-1.65 | 22-18 20-16 | 1,500 | NC 11 A2 NC 11 A | สีแดง |
ICTDV 480809-F ❍ | 0.8 | ||||||||||
ICTDV 480520-F ❍ | 5.0 | 19.5 | 2.4 | 4.5 | 10.0 | 0.5 | 1.04-2.63 | 16-14 | 1,500 | NC 12 A | สีน้ำเงิน |
ICTDV 480820-F ❍ | 0.8 |
รหัสสินค้า | ขนาด มม. | ความหนาของหัวเสียบ mm | ช่วงสายไฟ | จำนวน / เส้น | เครื่องมือ | สี STD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | φd | ⌀D | H | ตัวนำตีเกลียว มม.2 | AWG | |||||
ICTDV 630809-F ❍ | 6.8 | 21.0 | 1.7 | 4.1 | 10.0 | 0.8 | 0.3-0.75 0.5-1.65 | 22-18 20-16 | 1,500 | NC 11 A2 NC 11 A | สีแดง |
ICTDV 630820-F ❍ | 6.8 | 21.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 0.8 | 1.04-2.63 | 16-14 | 1,500 | NC 11 A | สีน้ำเงิน |
ICTDV 630855-F ❍ | 6.8 | 21.0 | 3.5 | 14.0 | 10.0 | 0.8 | 2.63-4.6 4.6-6.64 | 12 10 | 1,000 | NC 13 A2 NC 13 A | สีเหลือง |
NOTE:
1)❍: UL·CSA
2) ดูข้อมูลในส่วน UL / CSA, ความยาวในการปอกสายที่เหมาะสมได้ที่หน้า 106
3) ให้เลือกเครื่องย้ำ Applicator ตามช่วงสายไฟ (NC11A2 / NC11A)(NC13A2 / NC13A)
รหัสสินค้า | ขนาด มม. | ความหนาของหัวเสียบ mm | ช่วงสายไฟ | จำนวน / เส้น | เครื่องมือ | สี STD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | φd | ⌀D | H | ตัวนำตีเกลียว มม.2 | AWG | |||||
ICTDV 480520-M ❍ | 4.8 | 19.5 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 0.5 | 1.04-2.63 | 16-14 | 1,500 | NC 12 A | สีน้ำเงิน |
รหัสสินค้า | ขนาด มม. | ความหนาของหัวเสียบ mm | ช่วงสายไฟ | จำนวน / เส้น | เครื่องมือ | สี STD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | φd | ⌀D | H | ตัวนำตีเกลียว มม.2 | AWG | |||||
ICTDV 630809-M ❍ | 6.35 | 21.0 | 1.85 | 4.1 | 10.0 | 0.8 | 0.3-0.75 0.5-1.65 | 22-18 20-16 | 1,500 | NC 11 A2 NC 11 A | สีแดง |
ICTDV 630820-M ❍ | 6.35 | 21.0 | 2.55 | 4.5 | 10.0 | 0.8 | 1.04-2.63 | 16-14 | 1,500 | NC 12 A | สีน้ำเงิน |
NOTE
1) ❍: UL·CSA
2) ดูข้อมูลในส่วน UL / CSA, ความยาวในการปอกสายที่เหมาะสมได้ที่หน้า 106
3) ให้เลือกเครื่องย้ำ Applicator ตามช่วงสายไฟ (NC11A2/NC11A)
รหัสสินค้า |
---|
ICTDEN280509-FA |
ICTDV480820-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Series | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | ความหนา แท็บ ผสมพันธุ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,700.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 46 วัน | 110 | 3.2 | 22-16 | ไนล่อน | สีแดงใส | 0.5 | ||
฿ 8,545.15 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 12 วัน | 187 | 5 | 16-14 | ไวนิล | สีน้ำเงิน | 0.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | รูปทรง | ประเภทการแทรก | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 19.5 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 1500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง