1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อแบน, ซีรีส์ TMC

ท่อแบน, ซีรีส์ TMC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,865.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อแบน TOGI ไม่ลื่นไถล สามารถทำเครื่องหมายโดยการเขียนด้วยลายมือได้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพในกล่อง ความปลอดภัยก็ดีขึ้นเช่นกัน สำหรับขั้วต่อย้ำทุกชนิด ใช้ได้กับสายไฟทุกชนิด ประหยัด มีคุณสมบัติข้างต้น
[คุณสมบัติ]
· ไม่ลื่นไถลเนื่องจากมีแรงยึดสายเคเบิลที่เกิดขึ้นหลังจากเสียบเข้ากับสายเคเบิล
· รูปทรงแบนและสภาพพื้นผิวเหมาะสำหรับการทำเครื่องหมายโดยการเขียนด้วยมือ ง่ายต่อการทำเครื่องหมายในสถานที่ก่อสร้างเช่นกัน
· ง่ายต่อการประทับด้วยเครื่องพิมพ์ปอกสายไฟ เพื่อให้งานพิมพ์ที่อ่านง่าย
· ความหนาที่เพียงพอและวัสดุที่มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี
· ใช้งานได้อย่างไร้กังวล
· เนื่องจากสามารถใช้ได้แม้ในขนาดพื้นที่กว้าง จึงสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับสายไฟต่างๆ เช่น สายขนานและสาย VA สำหรับการก่อสร้าง
· รุ่นเดี่ยวสามารถใช้กับขนาดสายไฟได้หลากหลาย เพื่อช่วยลดสินค้าคงคลัง

รหัสสินค้า
TMC-2
TMC-3
TMC-4
TMC-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปร่าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายในφ
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

฿ 1,865.79

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทแบน2.3สีขาว2.3200

฿ 2,297.75

TUBE 1 ชิ้น 2 วัน 10ประเภทแบน3.9สีขาว3.9200

฿ 3,314.34

TUBE 1 ชิ้น 2 วัน 10ประเภทแบน4.5สีขาว4.5200

฿ 2,972.80

TUBE 1 ชิ้น 2 วัน 10---7.3100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีขาว วัสดุ ซอฟต์ไวนิลคลอไรด์