(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายเคเบิ้ล 40 พิน แบบตรง (GFH)
สายเคเบิ้ล พร้อมหัวคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม เป็นส่วนประกอบของการเดินสายไฟสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายชนิดและความยาวสายหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รุ่นชีลด์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าประมาณ 15% และเบากว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปประมาณ 19% (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของเราที่มี 40 คอร์/1 เมตร.)
● เพิ่มความยืดหยุ่นและทำให้เดินสายไฟในพื้นที่แคบได้ง่ายขึ้น และมีราคาถูก
● มาตรฐาน UL (ส่วนสายเคเบิ้ล) : UL STYLE 2464 80° 300V
[การประยุกต์ใช้งาน]
KB40S ซีรีส์ (GFH) รองรับการใช้งานร่วมกับบอร์ด PLC หลากหลายประเภท (แบบตรง 40 พิน)
รหัสสินค้า |
---|
KB40S-4F1H-0.5MB |
KB40S-4F1H-1MB |
KB40S-4F1H-1.5MB |
KB40S-4F1H-2MB |
KB40S-4F1H-3MB |
KB40S-4F1H-5MB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,822.33 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 0.5 | ||
฿ 1,975.17 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 | ||
฿ 2,135.50 | OPTION CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | ||
฿ 2,296.33 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 2 | ||
฿ 2,585.17 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3 | ||
฿ 3,211.50 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | FCN/MIL | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | ฟูจิตสึ / Hirose | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เชื่อม ความดัน | รูปทรง สายไฟ | แบบกลม | CN1 | ตัวเมีย |
CN2 | ตัวเมีย | จำนวนแกน | 40 | โล่กำบัง | ที่มีจำหน่าย |
สีของ สายไฟ | สีดำ | AWG | 28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง