(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม่เพียง แต่ใช้งานได้กับ อะลูมิเนียม และ ไททาเนียม เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโลหะอื่น ๆ อีกจำนวนมากเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด คือø1.6มม. และความยาว 2.5 ม.องค์ประกอบของมันคือ sn40% และ pb60%
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้ไม่เพียง แต่กับ อะลูมิเนียม และ ไททาเนียม เท่านั้น แต่ยังใช้กับ สเตนเลส นิโครเมี่ ยม ทองแดง ทองเหลือง ชุบผิวนิกเกิล ชุบสังกะสี ไบเมทัล ชุบผิวดีบุก และ เหล็กกล้า ฯลฯ
·ใช้ ฟลักซ์ ละลายน้ำได้ซึ่งสามารถขจัดออกได้ง่ายด้วยน้ำ
ชนิด | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ S | ปลอดสารตะกั่ว | ไม่ รองรับการใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(φ / mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | Sn40% / Pb60% |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H-710 ในชุด ตะกั่วบัดกรี สเตนเลส (H-710)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง