(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย แผ่นเพลท เฉพาะด้าน สำหรับอุปกรณ์ U หลาย มุม
[คุณสมบัติ]
· น๊อตตัวเมีย แผ่นเพลท มุมสำหรับใช้กับอุปกรณ์ U หลาย มุม
·สอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ ข้อต่อฟิตติ้ง U หลาย มุม ดังนั้นมันจะไม่หมุนเข้าหากัน
·ไม่จำเป็นต้องใช้ประแจจากด้านหลังจึงใช้งานได้ง่าย
· NS, N0 และ N3 สามารถใช้ได้กับขนาดที่แตกต่างกันทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | M4 | วัสดุ/ การตกแต่ง | 3C (iron· trivalent) | เหล็กยึด บังคับ | U-1 / U-26 / U-2 / UH-23 / U-23 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 | H(มิลลิเมตร) | 15.5 | W(มิลลิเมตร) | 23 |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NS-4-3C ในชุด น็อตแบบเหลี่ยม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง