(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พันเกลียวไปตามมัดสายไฟเพื่อรัดและป้องกันสายไฟ
[คุณสมบัติ]
ป้องกันส่วนโค้งของมัดสายไฟ เดินสายไฟผ่านประตู เดินสายไฟระหว่างบอร์ด และอื่นๆ โดยติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ที่สวยงาม
· แยกสายไฟออกจากตำแหน่งใดก็ได้
· แบบสีดำจะทนต่อสภาพอากาศ จึงสามารถใช้งานกลางแจ้งได้
รหัสสินค้า |
---|
KSS-2 |
KSS-2B |
KSS-4 |
KSS-4B |
KSS-6 |
KSS-6B |
KSS-8 |
KSS-8B |
KSS-9 |
KSS-9B |
KSS-10 |
KSS-10B |
KSS-12 |
KSS-12B |
KSS-15 |
KSS-15B |
KSS-20 |
KSS-20B |
KSS-25 |
KSS-25B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สี | ช่วง ขดลวด มัด (φ) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 963.48 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เป็นธรรมชาติ | 2.6 | 4.2 | ธรรมชาติ | 3–7 | 100 | ||
฿ 1,079.61 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | สีดำ | 2.6 | 4.2 | ทนต่อสภาพอากาศ | 3–7 | 100 | ||
฿ 1,079.61 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เป็นธรรมชาติ | 4 | 6 | ธรรมชาติ | 4 ถึง 12 | 100 | ||
฿ 1,306.81 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | สีดำ | 4 | 6 | ทนต่อสภาพอากาศ | 4 ถึง 12 | 100 | ||
฿ 1,466.71 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เป็นธรรมชาติ | 6 | 8 | ธรรมชาติ | 6 ถึง 18 | 100 | ||
฿ 1,737.68 ฿ 952.94 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 6 | 8 | ทนต่อสภาพอากาศ | 6 ถึง 18 | 100 | ||
฿ 1,157.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | 8 | 10 | ธรรมชาติ | 8 ถึง 25 | 50 | ||
฿ 1,306.81 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | สีดำ | 8 | 10 | ทนต่อสภาพอากาศ | 8 ถึง 25 | 50 | ||
฿ 1,234.45 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | 9 | 11 | ธรรมชาติ | 9 ถึง 28 | 50 | ||
฿ 1,367.28 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | สีดำ | 9 | 11 | ทนต่อสภาพอากาศ | 9 ถึง 28 | 50 | ||
฿ 1,389.29 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เป็นธรรมชาติ | 10 | 12 | ธรรมชาติ | 10–30 | 50 | ||
฿ 1,466.71 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีดำ | 10 | 12 | ทนต่อสภาพอากาศ | 10–30 | 50 | ||
฿ 1,698.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เป็นธรรมชาติ | 12 | 14 | ธรรมชาติ | 12–35 | 50 | ||
฿ 1,931.23 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | 12 | 14 | ทนต่อสภาพอากาศ | 12–35 | 50 | ||
฿ 2,202.19 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | 15 | 18 | ธรรมชาติ | 15–45 | 50 | ||
฿ 2,368.65 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | 15 | 18 | ทนต่อสภาพอากาศ | 15–45 | 50 | ||
฿ 1,760.33 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | 20 | 24 | ธรรมชาติ | 20–60 | 25 | ||
฿ 2,000.28 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | 20 | 24 | ทนต่อสภาพอากาศ | 20–60 | 25 | ||
฿ 1,726.85 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | เป็นธรรมชาติ | 25 | 29 | ธรรมชาติ | 25–75 | 20 | ||
฿ 2,124.77 ฿ 1,099.14 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 25 | 29 | ทนต่อสภาพอากาศ | 25–75 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลิเอทิลีน | ประเภทสินค้า | อื่น | วัสดุ | โพลีเอทิลีน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง