ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน RS PRO ทรงกระบอก M10 ตัวเมีย ถึง ตัวเมีย พร้อม โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน บอบบิ้น/หลอดด้าย กก.

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ชนิดติดตั้งกันสั่นสะเทือน = บอบบิ้น/หลอดด้าย ตัวเมีย ถึง ตัวเมีย
    ขนาด เกลียว = M10
    เส้นผ่านศูนย์กลาง = 50 มม
    ความสูงของเท้า = 45 มม
    ความสูงรวม = 45 มม
    รับ ความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักคงที่ = 128.99 กก
    ชนิดที่มีการยึดติด = ชนิดเกลียวใน
    รูปทรง เท้า = ทรงกระบอก
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +100°C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท