1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

RS PRO ข้อต่อฟิตติ้ง นิปเปิ้ล ข้อต่อลด หัวฉีด ( เท ทรงเรียว) เกลียวนอก 1/2 เป็น เกลียวนอก 3/4【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

STRAIGHT THREADED ADAPTOR

RS PRO ข้อต่อฟิตติ้ง นิปเปิ้ล ข้อต่อลด หัวฉีด ( เท ทรงเรียว) เกลียวนอก 1/2 เป็น เกลียวนอก 3/4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,937.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
·ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง: Nipple
·ทิศทางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: แบบตรง
· ขนาด เกลียว 1: 1/2in
· ขนาด เกลียว 2: 3/4in
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อเพศ 1: เกลียวนอก
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อเพศ 2: เกลียวนอก
· เกลียว มาตรฐาน 1: R
· เกลียว มาตรฐาน 2: R
· วัสดุ: สเตนเลส

รหัสสินค้า
1762185 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 20,937.33

฿ 13,958.92

STRAIGHT THREADED ADAPTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1762185 ในชุด RS PRO ข้อต่อฟิตติ้ง นิปเปิ้ล ข้อต่อลด หัวฉีด ( เท ทรงเรียว) เกลียวนอก 1/2 เป็น เกลียวนอก 3/4