1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

RS PRO ชุดประกอบสายไฮดรอลิคยางสังเคราะห์ 662 มม., แรงดันสูงสุด 400 bar

STRAIGHT HYDRAULIC HOSE

RS PRO ชุดประกอบสายไฮดรอลิคยางสังเคราะห์ 662 มม., แรงดันสูงสุด 400 bar
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/09/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,522.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดจำเพาะ
ความยาวรวม = 662 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน = 1/4 นิ้ว
คอนเนคเตอร์ A = แบบตรง G 1/4 เกลียวใน
คอนเนคเตอร์ B = G 1/4 เกลียวใน
วัสดุสายด้านใน = ยางสังเคราะห์
วัสดุเสริมความแข็งแรง = เหล็กกล้า
วัสดุ = ยางสังเคราะห์
แรงดันใช้งานสูงสุด = 400 bar
คอนเนคเตอร์ B - เกลียวมาตรฐาน = G
คอนเนคเตอร์ A - มุม = แบบตรง
คอนเนคเตอร์ B - ขนาดเกลียว = 1/4 นิ้ว
คอนเนคเตอร์ A - เกลียวมาตรฐาน = G
คอนเนคเตอร์ B - เพศ = เกลียวตัวเมีย (เกลียวใน)
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด = -40 °C

รหัสสินค้า
1102207 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,522.90

฿ 1,075.02

STRAIGHT HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1102207 ในชุด RS PRO ชุดประกอบสายไฮดรอลิคยางสังเคราะห์ 662 มม., แรงดันสูงสุด 400 bar