1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ก้านโยก ล็อค Cupla สเตนเลส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ LD type

LEVER LOCK CUPLA

ก้านโยก ล็อค Cupla สเตนเลส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ LD type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,875.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
LD-16TSF-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,875.00

LEVER LOCK CUPLA 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส (SUS303 / SUS304) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / ผง
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง วัสดุ ซีล NBR ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0::1.8 เหมาะสม R2 รหัสการสั่งซื้อ 120-7482
มวล(ก.) 940

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LD-16TSF-SUS ในชุด ก้านโยก ล็อค Cupla สเตนเลส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ LD type