(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- ข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วมสำหรับหัวกระบอกซีรุ่น CJP2
- รหัสสินค้ารุ่น I-P, IY-P และ Y-P อยู่ในชุดสินค้าประเภทตัวยึดและอุปกรณ์เสริมของSMC
- วัสดุเหล็ก: เหล็กกล้าและสเตนเลสสตีล
- ประเภทข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วม: ข้อต่อเดี่ยว, ข้อต่อวคู่ และหัวข้อต่อ
- ขนาดเกลียว(M): 3, 4 และ 5 mm
- ระยะห่างระหว่างเกลียว : 0.5, 0.7 และ 0.8 mm
- ขนาดรูกระบอก:6, 10 และ 16 mm
- วิธีการยึดติดตั้ง: รูเกลียว
- วิธีการเลือกและสั่งซื้อข้อต่อสลักเพื่อใช้งาน โปรดตรวจสอบกับคู่มือตารางสินค้าของ SMC และ MISUMI
รหัสสินค้า |
---|
I-P006A |
I-P010A |
I-P016A |
IY-P006 |
IY-P010 |
IY-P015 |
Y-P006A |
Y-P010A |
Y-P016A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการติดตั้ง | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | ชนิด | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รวม อุปกรณ์เสริม | รุ่น | ความยาวรวม | ขนาด รู ใช้งาน ได้ | [อุปกรณ์เสริม] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.40 | SMC KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 3 | ข้อต่อ รอยบาก | 0.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่รวม | ข้อต่อร่วม เดี่ยว | 15.5 | 6 | - | ||
฿ 229.50 | SMC KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 4 | ข้อต่อ รอยบาก | 0.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่รวม | ข้อต่อร่วม เดี่ยว | 21.5 | 10 | - | ||
฿ 287.30 | SMC KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 5 | ข้อต่อ รอยบาก | 0.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่รวม | ข้อต่อร่วม เดี่ยว | 26 | 16 | - | ||
฿ 24.65 | SMC KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | อุปกรณ์เสริม | - | สเตนเลส | ที่รวมอยู่ | ขาพิน สนับมือ | 9 | 6 | แหวนล็อค | ||
฿ 39.10 | SMC KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | อุปกรณ์เสริม | - | สเตนเลส | ที่รวมอยู่ | ขาพิน สนับมือ | 13.6 | 10 | แหวนล็อค | ||
฿ 43.35 | SMC KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | อุปกรณ์เสริม | - | สเตนเลส | ที่รวมอยู่ | ขาพิน สนับมือ | 15.8 | 16 | แหวนล็อค | ||
฿ 111.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 3 | ข้อต่อ รอยบาก | 0.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ที่รวมอยู่ | ข้อต่อร่วม หัวโช้ค | 15.5 | 6 | พินสำหรับข้อต่อร่วม แหวนล็อค | ||
฿ 133.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 4 | ข้อต่อ รอยบาก | 0.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ที่รวมอยู่ | ข้อต่อร่วม หัวโช้ค | 21.5 | 10 | พินสำหรับข้อต่อร่วม แหวนล็อค | ||
฿ 155.55 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 5 | ข้อต่อ รอยบาก | 0.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ที่รวมอยู่ | ข้อต่อร่วม หัวโช้ค | 26 | 16 | พินสำหรับข้อต่อร่วม แหวนล็อค |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง